Torna alla panoramica

Standardizzazione e modularità

Standardizzazione e modularità

Semplice riutilizzo di moduli di automazione

La nuova piattaforma software PLCnext Engineer offre la possibilità di creare moduli di automazione, costituiti da componenti software definiti. In questo modo, i programmatori potranno godere di diversi vantaggi. La possibilità di riutilizzare in modo semplice e veloce questi moduli accelera drasticamente i tempi di sviluppo. Questo permette di abbattere i costi e ridurre le fonti di errore, in quanto le certificazioni, i test e la programmazione devono essere eseguiti una sola volta.

Soprattutto nei sistemi più complessi, l'utilizzo dei moduli di automazione incrementa notevolmente la qualità e l'efficienza della programmazione. Poiché i codici di programmazione di PLCnext Technology consentono l'elaborazione sia in IEC 61131-3, sia in C/C++ o C#, gli stessi moduli di automazione possono contenere codici misti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community