Torna alla panoramica

Diagnosi

Diagnosi

Rapida localizzazione in caso di errore

L'elevata affidabilità degli impianti e la riduzione dei tempi di fermo impianto sono i presupposti fondamentali per una produzione efficiente. Ogni guasto deve essere localizzato in modo univoco e riparato velocemente, in modo da ridurre i costi di assistenza e i fermi di produzione. PLCnext Technology si basa su un concetto di diagnostica completo e standardizzato a livello globale:

Vantaggiosa diagnostica dei dispositivi – Errore di un singolo componente, come un controllore
Con PLCnext Technology, i nostri controllori supportano una diagnostica della gestione su base web, vale a dire che sui controllori è installato un web server con pagine di diagnosi preconfigurate. Si tratta di una soluzione vantaggiosa, che non prevede ulteriori e costosi software di diagnosi per l'accesso al web server del controllore. È sufficiente un dispositivo terminale con un browser standard, come un PC o uno Smart Device, e un accesso alla rete. Tutti i dati diagnostici del dispositivo vengono visualizzati sul browser.

Semplice diagnostica dell'impianto – Guasto all'impianto, ossia errore di una catena di produzione
Con PLCnext Technology è possibile trasmettere i dati di diagnostica di tutti i controllori dell'impianto a un centro di controllo. Per la trasmissione dati ci si avvale di un'interfaccia standard OPC UA. Grazie a questa standardizzazione, tutti i componenti della rete possono comunicare con il centro di controllo in modo semplice e diretto, senza le complesse operazioni di configurazione finora necessarie.

Semplice diagnostica dei programmi applicativi – Errore di engineering, ossia errore nel codice di programmazione
Con PLCnext Technology, oltre alle funzioni di programmazione, anche quelle di diagnostica sono disponibili nell'ambiente di ingegneria informatica in cui si lavora. Indipendentemente dallo strumento di lavoro utilizzato, PLCnext Technology permette all'utente di continuare a utilizzare anche le comuni funzioni di debugging. A prescindere dal software in uso - Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink o PC Worx – correggere gli errori all'interno delle applicazioni diventa più semplice.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community