Tecnologia ad innesto diretto

Applicazione dei connettori direttamente sul circuito stampato: come funziona? È sufficiente applicare i connettori direttamente sui pad di contatto di entrambi i lati del circuito stampato e l'operazione è conclusa

I vantaggi

  • Nessun carico termico per i componenti utilizzati per il collegamento grazie al montaggio senza olioNessun carico termico per i componenti di collegamento grazie al montaggio senza olio
  • Montaggio diretto grazie all'assemblaggio dei componenti sui pad di contatto dei circuiti stampati senza l'ausilio di attrezzi
  • Soluzioni flessibili e vantaggiose per applicazioni Wire-to-Board e Board-to-Board

Nozioni fondamentali

I nostri connettori Wire-to-Board e Board-to-Board possono essere montati semplicemente, senza bisogno di utensili, in posizione orizzontale su circuiti stampati da 1,6 mm di spessore. Per evitare errori di connessione, le spine sono dotate di codifica già al momento della consegna. Appositi dispositivi a molla provvedono al fissaggio sul circuito stampato.

Connettore diretto

Connettore diretto Wire-to-Board  

Connettore diretto Wire-to-Board

I connettori di questa serie di prodotti consentono il collegamento diretto al circuito stampato:

  • Il collegamento avviene grazie alla tecnologia a molla con azionamento frontale tramite cacciavite.
  • Lo spazio di fissaggio comprende conduttori rigidi e flessibili con sezione trasversale fino a 1,5 mm² (1 mm² con passo di 3,5 mm) con e senza capocorda montato.

 

Connettori per circuiti stampati

Connettore diretto Board-to-Board  

Connettore diretto Board-to-Board

Ad esempio, se occorre collegare un filtro motore a un convertitore di frequenza, l'operazione può essere eseguita semplicemente con l'ausilio del nostro connettore Board-to-Board. Il connettore per circuiti stampati si sposta sul componente aggiuntivo. La custodia dei dispositivi garantisce l'assorbimento delle forze meccaniche.

Il collegamento diretto tra i circuiti stampati e la creazione di moduli consentono di essere flessibili e risparmiare spazio.

Trovate velocemente la vostra soluzione

Al seguente link troverete una panoramica di tutti i collegamenti dei circuiti stampati con tecnologia ad innesto diretto.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55