Montaggio di circuiti stampati

Montaggio di circuiti stampati

Sempre la soluzione adatta

Grazie alle varie tecnologie di connessione dei circuiti stampati potrete scegliere la tipologia di montaggio che meglio si adatta alle vostre esigenze

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Saldatura a onde
    Saldatura a onde

    La saldatura a onde è un processo di saldatura col quale i componenti elettronici cablati o gli elementi di collegamento, in base al loro assemblaggio, possono essere saldati sul circuito stampato manualmente o tramite processi di assemblaggio automatici.

  • Saldatura THR
    Saldatura THR

    La tecnologia di montaggio con saldatura THR unisce le connessioni saldate, realizzate con tecnologia passante e meccanicamente stabili, con gli efficienti cicli di produzione automatizzabili del montaggio in superficie.

  • Saldatura SMT
    Saldatura SMT

    I componenti montabili in superficie vengono saldati, per mezzo di superfici di contatto adatte alla saldatura, direttamente sulla parte superiore e inferiore del circuito stampato.

  • Tecnologia di inserimento a pressione
    Tecnologia di inserimento a pressione

    Montaggio o saldatura? La tecnologia di inserimento a pressione lo rende possibile. Le caratteristiche di questa tipologia di montaggio sono la semplicità e la solidità.

  • Tecnologia ad innesto diretto
    Tecnologia ad innesto diretto

    Applicazione dei connettori direttamente sul circuito stampato: come funziona? È sufficiente applicare i connettori direttamente sui pad di contatto di entrambi i lati del circuito stampato e l'operazione è conclusa

  • Tecnologia ad innesto diretto SKEDD
    Tecnologia ad innesto diretto SKEDD

    SKEDD è una tecnologia di montaggio innovativa per collegare i connettori per circuiti stampati direttamente al circuito stampato attraverso fori con contatti passanti.

La gamma di prodotti offerta per il montaggio dei circuiti stampati è adatta sia per l'assemblaggio manuale, sia per i cicli di produzione semi o completamente automatici. Scoprite le varie tipologie di montaggio, i relativi requisiti e vantaggi per i differenti campi applicativi.

I vantaggi

  • Elevata flessibilità nella scelta della tecnologia di montaggio
  • Elevata affidabilità grazie alla certificazione DIN/IEC
  • Assistenza competente per la progettazione fornita da specialisti del prodotto e strumenti online
  • Progettazione personalizzata del prodotto con varianti e sviluppi specifici per il cliente
  • Formazione professionale relativa all'utilizzo di morsetti per circuiti stampati e connettori all'interno di processi di saldatura automatizzati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55