Torna alla panoramica

Vantaggi

Sorveglianza affidabile di edifici e impianti

Sistema di misurazione della corrente atmosferica LM-S  

Sistema di misurazione delle correnti atmosferiche LM-S

Con l'impiego di questo nuovo sistema è possibile rendere più sicura la produzione di energia elettrica decentrata. I fulmini sono rilevati e analizzati in modo permanente. Ciò consente una reazione immediata ai carichi di corrente impulsiva e ai prevedibili danni sull'impianto. Grazie alla manutenzione preventiva si riducono i danni conseguenti e i tempi di inattività, oltre che gli interventi di assistenza non necessari.

Il sistema rileva un campo di misura della corrente impulsiva compreso tra +/-5 kA e 250 kA. Tuttavia, riconosce sia correnti positive sia correnti negative e le relative intensità di corrente. Ciò consente un'analisi dettagliata della corrente atmosferica (Imax, dI/dt, energia specifica, carica).

Grazie alla tecnologia ottica del principio di misurazione e della trasmissione del segnale, non occorre preoccuparsi dell'eventuale trasmissione di interferenze elettriche nelle aree con un'elettronica particolarmente sensibile.

Il sistema è costruito in modo modulare e pertanto può essere installato in modo flessibile. Realizzato per assicurarne la robustezza, il sistema LM-S è particolarmente resistente a variazioni estreme di temperatura e mutamenti meteorologici; inoltre, presenta una notevole resistenza a urti e vibrazioni.

Con il sistema di misurazione della corrente atmosferica è possibile riconoscere i danni potenziali ed evitare, quindi, i relativi costi conseguenti. A favore dell'impiego di un sistema simile valgono le seguenti considerazioni:

  • Limitazione dei danni conseguenti
  • Riduzione dei tempi di inattività
  • Risparmio sui costi
  • Maggiore affidabilità degli impianti

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55