Torna alla panoramica

Installazione

Custodia del sensore sulla linea di ritorno  

La custodia del sensore è montata saldamente ed ermeticamente sulla linea di ritorno tramite fascette.

In un campo magnetico di forma circolare l'intensità di campo efficace dipende dalla profondità di immersione del sensore nel campo magnetico della linea di ritorno attraversata dalla corrente.

Campo magnetico circolare intorno al sensore  

Campo magnetico circolare intorno al sensore

La profondità di immersione viene definita nel calcolo sul raggio. Ciò significa che più piccolo è il raggio, più grande è l'intensità del campo. È utile anche montare il sensore più ermeticamente possibile sulla linea di ritorno, affinché l'intensità di campo efficace sia la massima possibile.

Legenda:
H = intensità di campo [A/m]
r = Raggio [cm]
I = Corrente [A]

Importanza del raggio per la calibrazione del sistema

Custodia del sensore del sistema LM-S  

Il tratto di misura si trova nella parte anteriore della custodia del sensore.

Il raggio è la misura della profondità di immersione del sensore nel campo magnetico e del rilevamento dell'intensità di campo efficace correlata H. Il valore corrisponde alla distanza dalla linea mediana del conduttore al bordo esterno della custodia del sensore.

Il raggio viene determinato in fase di installazione. Tale operazione è importante per la calibrazione del sistema, in quanto assicura condizioni di misurazione analoghe in condizioni di impianto differenti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55