Torna alla panoramica

E-Learning

Da 30 anni Phoenix Contact si occupa della protezione contro le sovratensioni. Un'intensiva ricerca scientifica di base e la costante evoluzione della nostra azienda hanno contrassegnato lo stato della tecnica. Il risultato è rappresentato da prodotti tecnologicamente avanzati.

Lo sviluppo del sistema di misurazione della corrente atmosferica LM-S è stato una conseguenza logica delle conoscenze acquisite grazie alla ricerca scientifica di base. Infatti, il rilevamento e l'analisi diretti dei fulmini sono un requisito importante per la sistematicità dell'azione.

Abbiamo reso disponibile quanto acquisito in questo ambito sotto forma di modulo di apprendimento interattivo. Per verificare il livello di competenza in materia di misurazione della corrente atmosferica, rispondete alle domande allegate.

Sistema di misurazione delle correnti atmosferiche

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55