MPG Mendener Präzisionsrohr: comunicazione wireless senza interferenze

Moduli radio Wireless-MUX per una comunicazione senza interferenze

Carrello di caricamento nella fonderia  

Da oltre sei anni la comunicazione radio Bluetooth all'interno di MPG funziona indisturbata

La fonderia MPG Mendener Präzisionsrohr produce e lavora da oltre 100 anni i metalli ed è uno dei leader di mercato in Europa nella fabbricazione di tubi di scambio termico in rame legato. I 150 dipendenti producono ogni mese fino a 250 km di tubi, utilizzati nella costruzione di centrali elettriche e impianti, nelle raffinerie o nella cantieristica navale.

In MPG i metalli da fondere vengono trasportati ai forni su carrelli di caricamento. Le soluzioni wireless di Phoenix Contact garantiscono una comunicazione senza interferenze in questo ambiente difficile.

Applicazione

I tubi di scambio termico non solo devono soddisfare requisiti elevati, ma anche funzionare senza problemi per periodi di tempo che arrivano anche a 40 anni. Per questo motivo le materie prime vengono ottimizzate nella fonderia per la rispettiva applicazione, in base agli standard di qualità in vigore. Un carrello elevatore le trasporta ai carrelli di caricamento su rotaia ad azionamento elettrico della ditta Cyrus Schwingtechnik, utilizzati per l'alimentazione dei forni.

Della tecnica di controllo dei carrelli di caricamento è responsabile la ditta Bregar Systemtechnik, specializzata in soluzioni relative all'automazione della movimentazione e in sistemi completi con cablaggio e armadi di comando. In precedenza i segnali relativi alla posizione dei carrelli, ai guasti, avvio/arresto e arresto di emergenza venivano trasmessi al controllore centrale e al controllore della macchina mediante rulli di cavi. Il concetto via cavo si è rivelato tuttavia costoso, soggetto a guasti e dispendioso in termini di manutenzione.

Soluzione

Carrello di caricamento con multiplexer Bluetooth  

Carrello di caricamento con multiplexer Bluetooth

Thomas Vos, responsabile della tecnica di controllo presso Bregar, riferisce: “Alla ricerca di una soluzione di comunicazione alternativa mi sono imbattuto nella tecnologia radio di Phoenix Contact”. Al posto dei cavi ora Bregar utilizza un multiplexer wireless, basato sulla tecnologia Bluetooth.

“Con il Wireless-Mux i segnali vengono trasmessi via radio dai carrelli di caricamento al controllore centrale della macchina”, spiega Vos. “Questo consente di inviare i dati in modo semplice e vantaggioso, anche in questo ambiente difficile”.

Il Wireless Mux trasmette 16 segnali digitali, e due analogici, in maniera bidirezionale, sostituendo un cavo di segnale a 40 conduttori. Come tecnologia wireless si utilizza il Bluetooth secondo IEEE 802.15, che trasmette in una larghezza di banda di 2,4 GHz senza licenza e gratuitamente. Grazie alla rapida tecnologia a salto di frequenza (AFH) adattativa integrata, la comunicazione è robusta e affidabile.

Conclusione

Thomas Vos, Rico von Borzestowski e Thomas Meisterjahn sono soddisfatti di questa tecnologia  

Thomas Vos, Rico von Borzestowski e Thomas Meisterjahn sono soddisfatti di questa tecnologia

A seguito dell'esperienza positiva con i sistemi radio di Phoenix Contact, Bregar li utilizza in molte applicazioni per svariate esigenze di comunicazione. Il collegamento radio installato in MPG funziona indisturbato da oltre sei anni.

“Utilizzando le soluzioni wireless di Phoenix Contact abbiamo vinto parecchie sfide e risparmiato molto denaro”, sintetizza positivamente Thomas Vos, a cui si uniscono i responsabili di Cyrus e MPG. Per tutti, il wireless costituisce una reale alternativa a cui fare ricorso per i progetti futuri.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55