Link e download

Link e download

Desiderate saperne di più?

Qui sono disponibili maggiori informazioni sull'Industrial Wireless.

Progettazione di reti wireless

Progettazione di reti wireless  

Progettazione di reti wireless

La progettazione di reti wireless di Phoenix Contact è una soluzione semplice per pianificare reti wireless facili da usare. In pochi passi è possibile disporre di una piattaforma intuitiva per la pianificazione di reti wireless.

I vantaggi:

  • Integrazione di tutti i prodotti wireless di Phoenix Contact
  • Guida alla scelta di moduli wireless e accessori come cavi e antenne
  • Creazione di elenchi di materiali in formato PDF o CSV
  • Importazione di immagini
  • Supporto dell'utente tramite procedura guidata
  • Download gratuito

Wireless Simulation Tool

Il Wireless Simulation Tool è un software di simulazione che supporta la pianificazione di sistemi wireless in ambiente industriale. È di aiuto nella determinazione del numero e della posizione dei componenti wireless necessari e simula, su questa base, la qualità della copertura radio:

  • Quanti Access Point sono necessari per coprire la superficie con la radiotrasmissione?
  • Qual è la migliore posizione di montaggio dal punto di vista della radiocomunicazione?
  • A che scopo utilizzare antenne speciali?
  • Che influsso hanno i lunghi cavi pianificati per le antenne?

White paper di Phoenix Contact

Per ulteriori informazioni sulle diverse tecnologie wireless e sulla loro applicazione, sono disponibili documenti inerenti ai seguenti argomenti:

Descrizione Lingua Aggiornato al
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Principi e applicazione pratica
inglese 29.09.2017
Meccanismi di coesistenza di Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
Il corretto funzionamento in parallelo con Wireless LAN
inglese 07.09.2015
Sicurezza funzionale con Ethernet wireless [PDF, 1,79 MB]
Trasmissione dati sicura
inglese 07.09.2015
WirelessHART [PDF, 0,41 MB]
Introduzione alle tecnologie e alle applicazioni
inglese 07.09.2015
Sistemi di telecontrollo e manutenzione remota [PDF, 0,74 MB]
Introduzione ai sistemi di telecontrollo e manutenzione remota per il monitoraggio degli impianti
inglese 07.09.2015

Informazioni dal comitato ZVEI: Wireless nell'Automation

Phoenix Contact collabora attivamente con diversi comitati per l'introduzione delle tecnologie wireless nell'industria. Il comitato ZVEI Wireless in Automation ha presentato due pubblicazioni, che possono essere scaricate gratuitamente dal sito ZVEI:

  • Soluzioni wireless nell'automazione – Panoramica e strumenti di aiuto al processo decisionale
    Descrizione dei requisiti che le soluzioni wireless devono soddisfare, rapporto costi/vantaggi, aspetti tecnici della scelta del sistema.
  • Coesistenza di sistemi wireless nella tecnica di automazione
    Quattordici produttori del settore della tecnica di automazione elettrica spiegano come le soluzioni wireless possono essere gestite in parallelo senza problemi.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55