Industrial Wireless

Industrial Wireless

Flessibilità ed efficienza con i sistemi wireless

Scoprite le possibilità offerte dai sistemi wireless industriali.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Tecnologie radio
    Tecnologie radio

    Panoramica delle diverse tecnologie radio per applicazioni industriali con esigenze differenti.

  • Campi di applicazione
    Campi di applicazione

    Soluzioni wireless industriali nell'automazione industriale, nelle infrastrutture e nell'industria dei processi.

  • Servizi
    Servizi

    Informatevi sui nostri servizi di pianificazione, configurazione e messa in servizio di sistemi wireless.

  • Tecnologia dell'antenna
    Tecnologia dell'antenna

    I principi della tecnologia dell'antenna per l'impiego di sistemi radio industriali.

Al giorno d'oggi è impossibile concepire le applicazioni industriali senza radiocomunicazione: le soluzioni wireless infatti offrono molteplici vantaggi. La gamma di applicazioni della comunicazione wireless è diversificata tanto quanto le tecnologie e i sistemi disponibili sul mercato.

All'avanguardia in questo settore, Phoenix Contact si avvale della sua esperienza ultradecennale maturata nello sviluppo e nell'impiego di sistemi wireless per l'industria. Queste pagine offrono una panoramica delle diverse tecnologie, dei loro punti di forza, dei vantaggi offerti e dei settori d'impiego.

I vantaggi

  • Maggiore flessibilità grazie alla comunicazione semplice e affidabile con dispositivi di automazione mobili o difficilmente accessibili
  • L'accesso alle risorse di rete, indipendentemente da dove ci si trova, semplifica i lavori di manutenzione e riduce i costi di assistenza e i tempi di fermo
  • Monitoraggio e controllo di stazioni remote senza accesso via cavo
  • Costi di installazione e manutenzione ridotti ed espansione della rete semplificata rispetto alle installazioni via cavo
  • Maggiore qualità del prodotto e del processo grazie a informazioni aggiuntive

Il wireless è sempre più richiesto

Comunicazione tra tablet e macchina  

Le soluzioni wireless consentono la comunicazione tra tablet e macchine

La comunicazione in rete è la chiave per una produzione flessibile e in grado di organizzarsi in modo autonomo, in linea con il concetto Industry 4.0. I sistemi wireless per l'industria rivestono un ruolo fondamentale nell'implementazione di tale concetto, offrendo molteplici possibilità per una configurazione più efficiente e flessibile dei processi di produzione.

I sistemi di trasporto autonomi radiocomandati e le navette per magazzini incrementano la produttività dell'impianto, come l'impiego di tablet e smartphone per il monitoraggio, il comando e la manutenzione remota delle macchine. Nelle applicazioni di processo e infrastrutturali, i sistemi wireless per l'industria consentono di raccogliere i dati delle stazioni decentrate e dei dispositivi di campo, altrimenti difficilmente accessibili.

Un esempio di innovazione: Trusted Wireless 2.0

Logo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: tecnologia wireless industriale di Phoenix Contact

Non tutte le applicazioni industriali possono essere realizzate in modo ottimale con le tecnologie wireless basate su standard. Phoenix Contact, consapevole di questa problematica, e basandosi sulla propria esperienza, ha sviluppato la tecnologia radio Trusted Wireless 2.0, specifica per l'utilizzo in ambienti industriali.

Questa tecnologia costituisce la soluzione ideale, in particolare per la trasmissione wireless di informazioni di sensori e attuatori, per il trasferimento di contenuti volumi di dati. In condizioni di piena visibilità, è possibile coprire distanze fra due componenti radio comprese tra diverse centinaia di metri e alcuni chilometri.

Trusted Wireless 2.0 colma i gap con il WirelessHART, tra la speciale tecnologia per le reti di sensori e la tecnologia Wireless LAN ad alta velocità. La tecnologia trova impiego nel sistema radio Radioline di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55