Tecnologie E-Mobility

La corrente per la ricarica fluisce attraverso il connettore HPC per la ricarica lato veicolo

500.000 Watt in un connettore per la ricarica raffreddato

Con HPC rivoluzioniamo la tecnologia di ricarica rapida. Scoprite come funziona questa tecnologia.

Fino ad ora con il Combined Charging System (CCS) potevano essere utilizzate correnti di carica fino a 200 A. Per tempi di ricarica particolarmente rapidi sono tuttavia necessarie correnti più elevate. Con la tecnologia di ricarica tradizionale questo avrebbe comportato pericolosi surriscaldamenti o l'impiego di cavi di diametro maggiore poco maneggevoli.

La nostra innovativa tecnologia di ricarica HPC si basa su un raffreddamento attivo che consente correnti di ricarica fino a 500 A, senza compromettere la sicurezza e la maneggevolezza.

Panoramica sul sistema High Power Charging

Connettore HPC CCS Tipo 1 e 2 per la ricarica del veicolo  

Il sistema HPC può essere utilizzato in Nordamerica ed Europa

Il sistema modulare HPC di Phoenix Contact è costituito da vari componenti perfettamente combinati:

  • Connettore raffreddato per la ricarica in DC lato veicolo
    (CCS Tipo 1 per il Nordamerica e CCS Tipo 2 per l'Europa)
  • Cavo di ricarica raffreddato
  • Cavo con interfacce definite per alimentazione, comunicazione e raffreddamento
  • Unità di raffreddamento specifica per lo spazio di installazione, composta da gruppo e circuito di raffreddamento
  • Controllore per processo di ricarica e raffreddamento

Inoltre, Phoenix Contact offre ulteriori componenti per la realizzazione delle vostre stazioni di ricarica HPC: prese di ricarica, controllori, HMI, alimentatori, protezioni contro le sovratensioni, tecnologie di collegamento e comunicazione.

Come funziona il raffreddamento nella tecnologia High Power Charging?

Andamento della temperatura, con e senza raffreddamento  

Il raffreddamento garantisce che non venga superata la temperatura limite ΔTmax imposta dalla normativa

Ai sensi della direttiva VDE-AR-E 2623-5-3 e della norma IEC TS 62196-3-1, i connettori e i cavi di ricarica possono avere una temperatura massima di 50 K maggiore rispetto all'aria circostante durante un processo di ricarica (ΔTmax = 50 K).

Perché questo sia garantito, svariati sensori di temperatura integrati nel sistema HPC misurano in tempo reale lo sviluppo di calore, direttamente sui contatti di potenza del connettore di ricarica e anche nel cavo di ricarica.

Un controllore analizza i dati e regola la potenza di raffreddamento in base al fabbisogno. Ciò consente di evitare un surriscaldamento e contemporaneamente permette di incrementare l'efficienza energetica in modo sicuro e a norma.

Dati tecnici del sistema High-Power-Charging

  • Capacità di carico massima: 500.000 W
  • Max. corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale max.: 1000 V DC
  • 1 sensore delle perdite nel connettore di ricarica
  • 2 sensori di temperatura nel connettore di ricarica (1 sensore per contatto DC)
  • 2 sensori di temperatura nel cavo per la ricarica
  • Interfaccia CAN bus per la connessione di controllo e l'accesso remoto
  • Uscita digitale per la segnalazione dello stato di sistema
  • Conforme alle norme VDE-AR-E 2623-5-3 e IEC TS 62196-3-1
  • Grado di protezione: IP 54 (ad innesto)
  • Liquido di raffreddamento: 50% acqua, 50% glicole*
  • Capacità di raffreddamento: 600 ... 1000 W*
  • Quantità della portata del fluido: 2 ... 4 l/min*
  • Pressione d'esercizio: ca. 1 ... 2 bar*
  • Temperatura di mandata: ca. 20 °C*
  • Temperatura di esercizio: -30 ... +65 °C*

* a seconda dell'unità di raffreddamento utilizzata e delle condizioni climatiche ambientali

Vai direttamente ai cavi di ricarica High Power Charging

Ricevete tutti i dati commerciali e tecnici, i disegni e i download dei nostri cavi di ricarica High Power Charging e degli accessori coordinati per ordinarli direttamente online.

La vostra soluzione High Power Charging personalizzata

Siete produttori di stazioni di ricarica rapida o progettisti di stazioni di ricarica e siete interessati alla nostra tecnologia High Power Charging?

Saremo lieti di aiutarvi e realizzare i componenti giusti per la vostra soluzione High Power Charging, su misura per la vostra applicazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Più veloce del previsto

Pensate che la ricarica di auto elettriche impieghi ore? Grazie alla tecnologia HPC questi tempi sono ormai un ricordo lontano.


Come funzione la tecnologia High Power Charging?

Scoprite come funziona la tecnologia nel connettore di ricarica High Power Charging.

Maggiori informazioni sull'argomento

Video interessanti, nozioni di base e informazioni più approfondite sulla mobilità elettrica.

Soluzioni per la mobilità elettrica
Soluzioni per la mobilità elettrica

La nostra community per la mobilità elettrica

Rimanete sempre aggiornati sulla mobilità elettrica e le stazioni di ricarica rapida

PxC su LinkedIn
Seguiteci su LinkedIn