Campi applicativi

Connettore di ricarica HPC

High Power Charging per la vostra applicazione

La struttura modulare del nostro sistema HPC consente un utilizzo estremamente flessibile per la realizzazione della vostra infrastruttura di ricarica rapida.

Il sistema HPC di Phoenix Contact è impiegato nelle situazioni in cui i conducenti di veicoli elettrici non possono perdere molto tempo ad aspettare la ricarica del veicolo. In particolare sulle autostrade e sulle principali arterie stradali saranno disponibili in futuro parcheggi per la ricarica HPC, stazioni di rifornimento e aree di sosta con stazioni di ricarica HPC. Le stazioni di ricarica verranno installate anche nelle grandi città e aree metropolitane, nei parcheggi commerciali e semipubblici.

Impiego nelle infrastrutture e nei parcheggi per la ricarica

Più stazioni di ricarica in ununica infrastruttura con gruppo di raffreddamento centralizzato  

Più stazioni di ricarica in un'unica infrastruttura con gruppo di raffreddamento centralizzato

In questo caso, il gruppo di raffreddamento e il controllore sono prevalentemente centralizzati, posizionati ad esempio in un edificio separato.

Le stazioni di ricarica decentrate sono fornite del fluido di raffreddamento dall'esterno, mentre all'interno sono dotate soltanto di un sistema per lo scambio del calore. Tutte le stazioni di ricarica utilizzano quindi un circuito di raffreddamento comune.

Utilizzo in stazioni di ricarica indipendenti

Stazione di ricarica indipendente con gruppo di raffreddamento autonomo  

Stazione di ricarica indipendente con gruppo di raffreddamento autonomo

È possibile anche l'installazione di un sistema HPC completo in una singola stazione di ricarica.

Ciò significa che il gruppo di raffreddamento e il controllore sono integrati nella stazione di ricarica, creando un circuito di raffreddamento autonomo insieme al connettore e al cavo per la ricarica.

Ulteriori prodotti per la realizzazione delle vostre stazioni di ricarica

Produttori di stazioni di ricarica  

Phoenix Contact offre numerosi componenti per i produttori delle stazioni di ricarica

Oltre al sistema High Power Charging, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per la realizzazione di efficienti stazioni di ricarica rapida.

Vai direttamente ai cavi di ricarica High Power Charging

Ricevete tutti i dati commerciali e tecnici, i disegni e i download dei nostri cavi di ricarica High Power Charging e degli accessori coordinati per ordinarli direttamente online.

La vostra soluzione High Power Charging personalizzata

Siete produttori di stazioni di ricarica rapida o progettisti di stazioni di ricarica e siete interessati alla nostra tecnologia High Power Charging?

Saremo lieti di aiutarvi e realizzare i componenti giusti per la vostra soluzione High Power Charging, su misura per la vostra applicazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Più veloce del previsto

Pensate che la ricarica di auto elettriche impieghi ore? Grazie alla tecnologia HPC questi tempi sono ormai un ricordo lontano.


Come funzione la tecnologia High Power Charging?

Scoprite come funziona la tecnologia nel connettore di ricarica High Power Charging.

La nostra community per la mobilità elettrica

Rimanete sempre aggiornati sulla mobilità elettrica e le stazioni di ricarica rapida

PxC su LinkedIn
Seguiteci su LinkedIn