Connessione a crimpare

Connessione a crimpare

Processo rapido e automatizzato

Cablaggio pratico e ad ingombro ridotto.

I vantaggi

  • Avvio variabile della produzione, in base ai contatti automatizzati o semiautomatizzati
  • Elevata resistenza alla trazione della connessione
  • Basse resistenze tra i contatti
  • Monitoraggio semplificato della produzione
  • Elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle condizioni ambientali

Principio di connessione

La connessione a crimpare di Phoenix Contact fornisce un collegamento rapido e automatizzato per il cablaggio di grandi quantità di conduttori.

Il collegamento tra cavo e contatto a crimpare avviene mediante una pinza a crimpare o una crimpatrice. Per un'elaborazione completamente automatizzata sono disponibili contatti a crimpare su nastro.

La connessione a crimpare ideale per essere utilizzata in condizioni ambientali critiche, in presenza di elevate escursioni termiche o forti vibrazioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55