Connessione a molla

Connessione a molla

Utilizzo intuitivo

Collegate qualsiasi tipo di conduttore in modo semplice e sicuro.

La connessione a molla permette di eseguire facilmente il collegamento di qualsiasi tipo di conduttore.

I vantaggi

  • La brevettata struttura a molla ha un ingombro ridotto e offre il massimo spazio per il posizionamento dei conduttori
  • Collegamento semplice e pratico con l'inserimento del cacciavite nel punto di connessione
  • Collegamento di tutti i tipi di conduttore grazie alla pratica connessione frontale

La gabbia di azionamento della molla viene aperta mediante un cacciavite inserito nel punto di connessione. L'operatore ha così entrambe le mani libere, e può collegare anche conduttori senza capocorda montato.

Quando il cacciavite viene inserito, mantiene aperto il punto di connessione e offre un orientamento ottico.

Rimuovendo l'utensile, la molla preme il conduttore contro la barra collettrice. Anche la rimozione di questo collegamento è altrettanto facile.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55