Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi

Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi

Vano di serraggio compatto

Grazie alla staffa per la schermatura dei cavi, il cablaggio dei conduttori può essere effettuato anche in uno spazio ridotto.

I vantaggi

  • La staffa ad elevata elasticità garantisce un contatto sicuro
  • Gli ampi vani di serraggio rettangolari facilitano l'inserimento del conduttore
  • Ideale per collegamenti dei morsetti fino a 4 mm² della sezione del conduttore

Tecnica di connessione particolarmente compatta, notevolmente semplificata per alcuni ambiti applicativi e adattata alle esigenze degli utenti.

Questa tecnologia soddisfa gli stessi requisiti di qualità delle nostre connessioni per applicazioni industriali.

La staffa per la schermatura dei cavi offre la possibilità di cablare in modo sicuro anche conduttori senza capocorda montato, proteggendo i conduttori flessibili dalle forze radiali della vite.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55