Connessione Push-Lock

Connessione Push-Lock

Con leva integrata

Collegate conduttori rigidi e flessibili in modo semplice e senza l'utilizzo di utensili.

La molla Push-Lock consente, grazie alla leva azionabile con una sola mano, la semplice connessione di un conduttore, con o senza capocorda montato, senza l'utilizzo di utensili.

I vantaggi

  • Collegamento con principio a leva, senza la necessità di utilizzare utensili, o a innesto diretto, per risparmiare tempo nel cablaggio
  • Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie alla leva di comando con colorazione differente
  • Semplice rilascio del conduttore senza l'utilizzo di utensili

Il conduttore può essere facilmente inserito nel punto di connessione aperto, e fissato saldamente, azionando la leva a molla Push-Lock. In alternativa, è possibile inserire direttamente i conduttori rigidi, o flessibili, con capocorda montato, anche a leva chiusa.

La leva di azionamento a colori, con principio Push-Lock, consente un collegamento rapido e sicuro.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55