Torna alla panoramica

Interruttori di protezione elettronici

Gli interruttori di protezione elettronici trovano largo impiego nella tecnica di comunicazione e automazione. Di solito vengono utilizzati in connessione con un alimentatore a commutazione da 24 V DC.

La limitazione di corrente attiva limita il pericolo di un sovraccarico dell'alimentatore a commutazione nel caso in cui si verificasse un errore in un circuito elettrico collegato. In questo modo la tensione in uscita continua a essere presente nell'alimentatore a commutazione e tutti gli altri circuiti elettrici possono continuare a lavorare.

Applicazione

Applicazione degli interruttori di protezione elettronici  

Applicazione degli interruttori di protezione elettronici

Gli interruttori di protezione elettronici sono particolarmente indicati per la protezione di relè, controllori programmabili, motori, sensori/attuatori e valvole.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55