Torna alla panoramica

Interruttori di protezione termici

Gli interruttori di protezione termici sono resistenti ad alte correnti di avviamento. Offrono una protezione ottimale contro sovraccarichi nei sistemi di distribuzione di corrente, nei quadri elettrici e negli impianti e proteggono i circuiti elettrici nei sistemi a batteria e di bordo.

Gli interruttori di protezione termici sono adatti a tensioni fino a un massimo di 250 V AC o 65 V DC.

Applicazione

Applicazione degli interruttori di protezione termici  

Applicazione degli interruttori di protezione termici

Gli interruttori di protezione termici sono particolarmente indicati per la protezione di motori, lampade, valvole elettromagnetiche, trasformatori e reti di bordo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55