Torna alla panoramica

Funzionamento

Il principio di funzionamento di CONTACTRON si basa su una combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè gestiti da microprocessori. Il sistema di commutazione unisce le forze di entrambe le relative tecnologie e garantisce in questo modo durata e affidabilità dell’impianto.

Gruppo di lavoro forte: durata fino a dieci volte superiore

Tecnologia di relè statici trifase CONTACTRON  

Commutazione a bassa usura grazie alla tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON

Nella tecnologia ibrida CONTACTRON i semiconduttori esenti da usura svolgono i processi di accensione e spegnimento del motore mentre l'esercizio continuo è svolto dai contatti elettromeccanici a bassa perdita.

Grazie al sistema di commutazione intelligente i contatti elettromeccanici vengono azionati praticamente senza corrente, idealmente si può quindi fare affidamento sulla durata meccanica dei contatti di commutazione. Di fatto, questa risulta dieci superiore alla durata elettrica.

Scoprite come funziona la tecnologia ibrida CONTACTRON nel seguente video.

Principio funzionale della tecnologia ibrida

La tecnologia ibrida CONTACTRON consente di azionare i motori in sicurezza e a lungo. Di seguito viene descritto cosa accade in un processo di azionamento. Nei processi di spegnimento succede l'esatto contrario.

Fase 1:
I relè K1 e K2 vengono chiusi. Le correnti l1, l2 e l3 sono sempre uguali a zero.

Avvia video

Fase 2:

I semiconduttori V1 e V2 vengono azionati e assorbono quindi la corrente d'inserzione. Le correnti l1, l2 e l3 scorrono così il motore si avvia. Durante questo breve arco di tempo i semiconduttori V1 e V2 producono una potenza di dissipazione.

Avvia video

Fase 3:

Per ridurre tale potenza di dissipazione i semiconduttori vengono ponticellati e disattivati con il relè bypass K3.

Avvia video

I semiconduttori esenti da usura si fanno carico esclusivamente dei momenti di accensione e spegnimento. Successivamente i relè bypass possono azionarsi senza corrente e far scorrere la corrente del motore permanentemente. Il tutto viene tenuto sotto controllo da un microcontrollore.

La tecnologia consente un avviamento sicuro e accresce la durata della vita degli apparecchi di almeno dieci volte.

Avvia video

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55