Torna alla panoramica

Relè statici trifase con protezione da cortocircuito

I relè statici trifase con fusibili integrati possono anche essere montati direttamente su sistemi di barre collettrici accumulatrici. Negli impianti di grandi dimensioni con tanti utenti ciò garantisce un notevole risparmio di tempo e costi. È inoltre possibile un collegamento bus con SmartWire-DT™.

Grafico di applicazione relè statici trifase  

CONTACTRON con protezione da cortocircuito

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55