Torna alla panoramica

CONTACTRON: per esigenze di spazio ridotte

Custodia compatta e molte funzioni in un solo apparecchio

75% di risparmio di spazio grazie alla custodia compatta

Con il relè statico trifase CONTACTRON è possibile sostituire combinazioni di apparecchi che fino ad adesso richiedevano molto spazio nel quadro elettrico, con un unico dispositivo.

A seconda delle esigenze il relè statico trifase riunisce fino a quattro funzioni in un unico apparecchio e si contraddistingue per le sue dimensioni di soli 22,5 mm di larghezza.

Necessità di spazio a confronto con soluzioni tradizionali  

Fino al 75% di risparmio di spazio con il relè statico trifase CONTACTRON

Molte applicazioni di azionamento hanno finora richiesto più dispositivi di commutazione

I dispositivi di commutazione meccanici, cosiddetti relè, servono ad azionare e disinnescare il motori. Fino ad ora il controllo della corrente del motore in sovraccarico o blocco avveniva tramite un relè salvamotore che arrestava il motore in caso di guasti.

Se fosse necessario un motore per entrambe le direzioni di rotazione, la funzione del sistema di commutazione (lo scambio di due morsetti passanti) dovrebbe essere eseguita da un ulteriore elemento di commutazione. Se l'applicazione dovesse poi anche soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale, sarebbe necessario azionare uno o due elementi di commutazione aggiuntivi.

In conclusione, molte applicazioni motore richiedono quattro o cinque apparecchi pianificati, cablati e connessi adeguatamente. Il relè statico trifase CONTACTRON riunisce queste funzioni in un unico apparecchio.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55