Torna alla panoramica

Cooperazioni

Retrospettiva sulla fiera di Hannover del 2012

Acquisite ulteriori informazioni sul programma di cooperazione "Partnership of Experts". Durante una conferenza stampa della fiera di Hannover del 2012 le aziende hanno preso posizione.

2012

I primi risultati della cooperazione

Alla fiera di Hannover del 2012 Phoenix Contact ha presentato i primi risultati della cooperazione con Eaton. Lo scorso anno, durante la fiera di Hannover del 2011, le due aziende avevano sottoscritto un accordo di cooperazione che coinvolgeva le tecnologie Contactron e SmartWire-DT™. Adesso Phoenix Contact presenta il nuovo dispositivo di commutazione elettrico CONTACTRON con collegamento SmartWire-DT™.

Wöhner e Phoenix Contact presentano come risultato della loro collaborazione un relè statico trifase anticortocircuito che può essere utilizzato anche in barre collettrici da 60 mm.

2011

Partnership of Experts

Nel novembre 2011 l'azienda Wöhner è stata acquisita come ulteriore partner. Sotto il nome di "Partnership of Experts" le aziende intendono fornire insieme tecnologie che si rivolgono alle esigenze in continua crescita della costruzione di macchine e impianti. Con l'integrazione nella tecnologia CrossLink Technology, Wöhner crea la possibilità di utilizzo dei relè statici trifase con la tecnologia delle barre collettrici da 60 mm e con le guide di supporto DIN mediante l'uso, di volta in volta, dell'adattatore giusto.

Insieme ai due partner Eaton e Wöhner, Phoenix Contact immetterà nel mercato le tre tecnologie Smartwire-DT™, Contactron e Crosslink ampliando e potenziando ulteriormente la sua gamma di prodotti.

Cooperazione con Eaton

Alla fiera di Hannover del 2011 Phoenix Contact e Eaton hanno sottoscritto un contratto di cooperazione che prevedeva lo sviluppo e la distribuzione sul mercato di dispositivi di commutazione elettrici industriali e di sistemi di comunicazione.

L'obiettivo della cooperazione è lo sviluppo e la realizzazione di una strategia comune relativa ai motor starter Contactron elettronici e all'affermazione di SmartWire-DT™ quale nuovo standard nel collegamento delle comunicazioni di dispositivi di commutazione intelligenti.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55