Tecnologia di relè statici trifase

Tecnologia relè statici trifase CONTACTRON

Gestione intelligente di motori

Avviare, invertire e proteggere i motori con la tecnologia dei relè statici trifase compatta ed elettronicamente sicura.

La tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON di Phoenix Contact è una combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè gestita da microprocessori. Ciò consente un'attivazione sicura e riduce considerevolmente il carico sui contatti del relè. La durata dei relè statici trifase è di conseguenza 10 volte superiore rispetto i dispositivi di commutazione puramente meccaniche.

Questa innovativa tecnologia appartenente all'ambito dei dispositivi di commutazione ha vinto il premio per l'automazione: "Per la prima volta tutte le funzioni di inversione su una superficie di soli 22,5 mm in un unico dispositivo, sicurezza inclusa".

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55