Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Senza soluzione di continuità e assolutamente sicura

Affidatevi a dati, segnali e trasmissioni di potenza affidabili e a prova di futuro.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Tecnologie

    Nel processo di produzione automatizzata di connettori con Advanced Shielding Technology, il prestampaggio e lo stampaggio di metalli garantiscono prestazioni di schermatura migliori.

  • Campi applicativi

    Schermatura ultrasicura dei connettori M8 e M12 con l'esclusivo concetto di schermatura Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact è il nuovo sistema di schermatura innovativo per il cablaggio sensore/attuatore. L'ampia connessione di schermatura a 360° con giunzione per accoppiamento di materiali è unica sul mercato e ottimizza l'attuale design dei connettori M8 e M12.

I vantaggi

  • Affidabile in presenza di elevate sollecitazioni meccaniche come urti e vibrazioni
  • Resistente contro le sovratensioni transitorie a causa delle operazioni di commutazione di carichi induttivi
  • Riscaldamento minimo e flusso di corrente sicuro in caso di cortocircuito
  • Trasmissione a prova di futuro di elevati volumi di dati e portate di trasmissione in costante aumento in un ambiente elettromagneticamente inquinato
  • Robusta anche in condizioni ambientali estreme, come ad esempio in caso di fulmini

Assolutamente sicura - anche in condizioni ambientali estreme

I vantaggi della Advanced Shielding Technology  

I vantaggi della Advanced Shielding Technology

Il metallo liquido, che racchiude completamente lo schermo del cavo durante il processo di produzione, garantisce una connessione assolutamente sicura dello schermo e consente così una trasmissione affidabile e senza interferenze di dati, segnali e potenza nell'automazione industriale del futuro.

Nella moderna automazione industriale affidatevi alla Advanced Shielding Technology.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55