Wireless Serial

Wireless Serial

Trasmissione wireless di dati seriali

Sfruttate le nostre affidabili connessioni radio anche per controllori o dispositivi periferici seriali.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

  • Elenco prodotti Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline con tecnologia radio Trusted Wireless 2.0 per il rilevamento affidabile e la ripartizione di segnali I/O in impianti industriali estesi.

Cerca in Wireless Serial

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Flessibile, a basso consumo e potente: sfruttate il trasferimento dati seriale tramite interfacce RS-232/485 con tecnologia wireless. Nell'ampia gamma di prodotti di Phoenix Contact troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Meno costi di installazione e manutenzione grazie all'assenza di cavi
  • Libertà di movimento per componenti di automazione mobili o intercambiabili grazie alla comunicazione seriale senza fili
  • Nessun costo fisso per supporti di trasmissione grazie all'affidabile tecnologia radio
  • Messa in servizio rapida e semplice grazie all'installazione user-friendly
  • Semplici collegamenti punto-punto o di rete fino a 250 utenze (in linea, a stella o Mesh)

Sistema radio Radioline

Modulo radio Radioline  

Radioline è il sistema radio per impianti estesi

Radioline è il sistema radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata, senza alcuna programmazione, agendo direttamente sul comando del dispositivo. Grazie alla nuova tecnologia radio Trusted Wireless 2.0, Radioline rappresenta la soluzione ideale per un'affidabile utilizzo in ambito industriale.

  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0
  • Bande di frequenza supportate: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Distanza di trasmissione fino a 32 chilometri grazie a velocità dati regolabili
  • Flessibilità nella struttura della rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O e dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espandere fino a 32 moduli I/O tramite connettore per guide DIN e funzionalità hot swap

Esempi applicativi del cavo PROFIBUS alternativo

Trasmissione wireless di dati seriali tra i bacini  

Cavo PROFIBUS alternativo

Gli anelli collettori costituiscono un problema nella comunicazione dei dati, in particolare nelle applicazioni rotanti. Con il sistema radio di Phoenix Contact è possibile integrare in modo semplice, affidabile e vantaggioso dispositivi di automazione mobili, o difficilmente accessibili, nella propria rete di automazione PROFIBUS. Otterrete una qualità dell'acqua ottimale grazie al costante monitoraggio del processo di decantazione secondario.

  • Modulo radio RAD-2400-IFS come alternativa del cavo PROFIBUS
  • Velocità dati PROFIBUS fino a 93,75 kbit/s
  • Portata fino a 3 km
  • Fino a 14 utenze nella rete a stella

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni