Wireless I/O

Wireless I/O

Trasmissione wireless di segnali I/O

Comunicazione I/O senza fili: rapida, semplice e affidabile.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

  • Elenco prodotti Multiplexer wireless
    Multiplexer wireless

    Dispositivi Bluetooth I/O per una comunicazione I/O affidabile, e in totale sicurezza, con parti di impianto in movimento o di difficile accesso.

  • Elenco prodotti Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline con tecnologia Trusted Wireless 2.0 per il rilevamento e la ripartizione affidabile di segnali I/O in impianti industriali estesi.

Cerca in Wireless I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Wireless I/O di Phoenix Contact è la soluzione ottimale per il trasferimento wireless di segnali I/O digitali o analogici. La scelta giusta per la vostra comunicazione I/O nel processo o nelle tecnologie di controllo.

I vantaggi

  • Meno costi di installazione e manutenzione grazie all'assenza di cavi
  • Libertà di movimento per componenti di automazione mobili o intercambiabili grazie alla comunicazione I/O senza fili
  • Nessun costo fisso per supporti di trasmissione grazie all'affidabile tecnologia radio
  • Messa in servizio rapida e semplice grazie ad un'installazione intuitiva

Sistema radio Radioline

Modulo radio Radioline  

Radioline è il modulo radio per impianti estesi

Radioline è il sistema radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo direttamene sul dispositivo, senza alcuna programmazione. Grazie alla nuova tecnologia radio Trusted Wireless 2.0, Radioline rappresenta la scelta migliore per un utilizzo affidabile in ambito industriale.

  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0
  • Bande di frequenza supportate: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Distanza di trasmissione fino a 32 chilometri grazie a velocità dati regolabili
  • Flessibilità nella struttura di rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O o dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore per guide DIN e funzionalità hot swap

Multiplexer wireless, il cavo di segnale wireless

Multiplexer wireless  

Con il Wireless MUX vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile per stazioni in movimento o di difficile accesso

Installate il Wireless MUX in modo rapido: è sufficiente collegarlo ed accenderlo. Il sistema trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in maniera bidirezionale. In questo modo sostituite un cavo di segnale a 40 conduttori.

  • Semplice messa in funzione: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
  • Elevato numero di canali in una custodia compatta
  • Realizzazione rapida del collegamento e della trasmissione di segnali
  • Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali senza interferenze
  • Moderna tecnologia Bluetooth 4.0

WirelessHART: senza fili nelle tecnologie di processo

Sistema radio WirelessHART  

Comunicazione HART collaudata per la tua rete, ora anche wireless

Con WirelessHART è possibile ampliare senza problemi un sistema HART cablato, senza doverlo sostituire. Integrate le stazioni I/O o i dati di diagnosi in modo semplice nel vostro sistema di comunicazione. Con WirelessHART, i nuovi sistemi possono essere installati utilizzando solo una piccola parte del tempo necessario per i sistemi cablati.

  • Semplice integrazione di nuove stazioni grazie alla tecnologia senza fili WirelessHART
  • Utilizzabile in tutto il mondo grazie allo standard internazionale in banda di frequenza pari a 2,4 GHz
  • Comunicazione flessibile grazie alle funzioni supplementari per l'integrazione di dati non HART

Sistema radio I/O per il mercato americano (900 MHz)

Sistema radio per frequenze a 900 MHz  

Trasmettete i vostri segnali I/O anche su lunghe distanze in modo affidabile e sicuro.

La Trusted Wireless I/O stupisce per la comunicazione I/O in totale sicurezza, anche in ambienti con un alto livello di interferenza. Sviluppata appositamente per le condizioni ambientali critiche, questa tecnologia presenta numerose caratteristiche per proteggere la comunicazione nella rete.

I moduli radio a 900 MHz sono approvati esclusivamente per il mercato americano.

  • Trasmissione di segnali I/O tramite linee fino a 32 km
  • Facile messa in funzione tramite connessione automatica senza la necessità di software
  • Diagnosi chiara grazie ai LED di stato integrati

Wireless I/O – Prodotti a confronto

Sistema radio RadiolineMultiplexer wirelessSistema radio WirelessHART
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Banda di frequenza868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TecnologiaTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Copertura con contatto visivo< 32 km (in funzione dalla banda di frequenza)< 400 m< 250 m
TopologiaPunto-punto, stella, meshpunto-puntoFull Mesh

Numero utenze di rete

< 250 (in funzione dalla banda di frequenza)2 (fisso)< 250
Numero di segnali I/O< 256 entrate/uscite digitali, < 128  entrate/uscite analogiche (0/4 ... 20 mA)16 entrate/uscite digitali, 2  entrate/uscite analogiche (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 dispositivi HART o un dispositivo non-HART 4 ... 20 mA per adattatore
Tempo di trasferimento> 200 ms (in funzione della banda di frequenza, della velocità di trasmissione dati, della struttura e della dimensione della rete)> 10 ms> 3 s (in funzione della misura della rete)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Installazione del sistema Radioline

Messa in funzione del sistema Radioline in un impianto di depurazione.