Torna alla panoramica

Wireless MUX

Installate il Wireless MUX rapidamente: è sufficiente collegarlo ed accenderlo, il sistema è così pronto per essere utilizzato. Il sistema trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in modalità bidirezionale. In questo modo potrete sostituire un cavo con 40 conduttori per la trasmissione dei segnali.

I vantaggi

  • Semplice messa in funzione: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
  • Elevato numero di canali in una custodia compatta
  • Rapida realizzazione del collegamento e della trasmissione di segnali
  • Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali senza interferenze
  • La moderna tecnologia Bluetooth 4.0 consente di ridurre il consumo di energia

Wireless MUX, la soluzione per la trasmissione di segnali wireless

Plug-and-Produce - Soluzione Wireless MUX  

Multiplexer wireless: aprire la confezione, collegare e accendere il dispositivo

La connessione al controllore viene eseguita in modo semplice e rapido tramite i canali di ingresso e di uscita esistenti.

Ready-to-use: aprire la confezione, collegare e accendere il dispositivo

Avete bisogno di aumentare il numero di segnali?

Sistema di trasmissione modulare  

Fino a 4096 punti I/O con il sistema di trasmissione modulare

Grazie alla scheda di memoria SD MODULAR MUX è possibile impostare un sistema di trasmissione modulare per 4096 punti I/O utilizzando due controllori ILC 170 ETH e i moduli radio FL EPA 2. Su richiesta anche con SafetyBridge Technology.

Accedi ai prodotti Multiplexer Wireless per la trasmissione wireless di dati I/O.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Altre informazioni