Torna alla panoramica

Massima libertà nella configurazione della rete con il gateway WirelessHART

Il gateway WirelessHART Phoenix Contact è la soluzione ideale per integrare nella propria rete i sensori difficilmente accessibili, il tutto con un impiego di risorse minimo.

Tecnologia innovativa per flessibilità e semplicità d'uso

Gateway WirelessHART  

Il gateway WirelessHART Phoenix Contact

Conformemente allo standard HART, il nostro gateway WirelessHART si compone di un access point, un gestore di rete e un gateway.

L'access point instaura il collegamento via radio con i vari partecipanti bus. Il gestore di rete è il software che gestisce la rete mesh, ottimizza il traffico dati e provvede alla sicurezza e all'autenticazione dei dispositivi di campo.

Il gateway è il portale tra la rete dell'impianto o il sistema host e la rete WirelessHART. Esso comprende sia l'interfaccia Ethernet fisica sia il protocollo Modbus/TCP.    

Collegamento del gateway con tecnologia WLAN o Ethernet

Gateway con transceiver WLAN 802.11b/g integrato  

Comunicazione wireless efficiente tramite WLAN

Il gateway WirelessHART è dotato di un transceiver WLAN 802.11b/g integrato. Di conseguenza, è possibile collegare facilmente fino a 250 dispositivi di campo WirelessHART tramite la porta Ethernet o il transceiver WLAN client. Questa soluzione permette di non impiegare alcun cavo per il collegamento Ethernet e risparmiare quindi sui relativi costi. 

Il dispositivo converte i dati HART in Modbus/TCP. Ciò significa che è possibile integrare i propri dispositivi in tutti i comuni sistemi di asset management.

Grazie al server Web integrato, le operazioni di configurazione e diagnosi vengono eseguite in tutta comodità con l'ausilio di un normale browser Web. Ulteriori opzioni di diagnosi sono offerte dal relè di collegamento RF e dal punto di prova RSSI nei casi in cui si desidera verificare lo stato della connessione WLAN e l'intensità del segnale.

A garantire la sicurezza della comunicazione WirelessHART è lo standard di crittografia AES (Advanced Encryption Standard) con 128 bit. I dati WLAN vengono crittografati tramite WEP, WPA o WPA2/802.11i.

Semplicità di installazione grazie alla tabella di conversione HART - Modbus/TCP

Logo HART to Modbus/TCP  

Configurazione ridotta grazie alla tabella di conversione HART - Modbus/TCP

I vantaggi del gateway WirelessHART sono la semplicità di installazione e messa in funzione. A questo contribuisce la conversione dei dati HART in registri Modbus/TCP. Non appena il dispositivo è collegato, viene assegnato un Modbus IP e utilizzato uno schema di indirizzamento standardizzato.

Per l'utente questo significa ridurre le operazioni di configurazione.    

Funzione di ridondanza affidabile e configurazione della rete conveniente

Funzioni di ridondanza affidabili  

Funzioni di ridondanza affidabili

Il gateway WirelessHART mette a disposizione un client WLAN integrato che consente di risparmiare sul cablaggio Ethernet per il collegamento con la sala di controllo. Inoltre è possibile installare i gateway nelle immediate vicinanze del campo con un impiego di risorse minimo.

Le interfacce WLAN e LAN possono essere gestite parallelamente nel gateway WirelessHART dal momento che ogni interfaccia viene configurata con un indirizzo IP univoco. 

Il vantaggio per l'utente consiste nella possibilità di utilizzare l'interfaccia WLAN come collegamento di backup con la connessione LAN e usufruire quindi di una comunicazione ridondante.

Accesso mobile ai gateway e ai partecipanti bus WirelessHART

Accesso mobile  

Accesso mobile tramite dispositivi WLAN

È possibile configurare il gateway WirelessHART anche nella modalità Ad hoc. Questa modalità consente di accedere direttamente al gateway utilizzando un altro dispositivo WLAN, senza dover utilizzare alcun access point WLAN.

In tal modo l'utente può collegarsi al gateway con un laptop o un palmare, ad esempio per programmarlo o effettuare una diagnosi.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55