Torna alla panoramica

Integrazione semplificata con l'adattatore WirelessHART

Collegamento alla rete dei dispositivi di campo remoti

Adattatore WirelessHART  

Facile integrazione dei dispositivi di campo grazie all'adattatore WirelessHART

L'adattatore WirelessHART è l'alternativa intelligente alla programmazione HART cablata. Mentre prima per collegare i dispositivi HART direttamente alla rete era necessario utilizzare un cavo, adesso è possibile farlo in modalità wireless con un impiego minimo di risorse. È sufficiente collegare il dispositivo di campo interessato all'adattatore WirelessHART e il dispositivo verrà aggiunto alla rete.

L'adattatore viene collegato direttamente al dispositivo di campo oppure a qualunque punto disponibile del loop analogico.

L'alimentazione dell'adattatore WirelessHART è flessibile e può essere adeguata alle singole esigenze.

Adattatore ad alimentazione con loop di corrente (loop powered)

Adattatore WirelessHART  

Semplice alimentazione tramite corrente di loop

Riducete le risorse per l'installazione! Se collegate l'adattatore WirelessHART a un dispositivo di campo esistente, per il funzionamento sarà sufficiente un'alimentazione con loop di corrente pari a 4...20 mA.

Adattatore con alimentazione di tensione separata

Adattatore con alimentazione di tensione  

Adattatore con alimentazione di tensione 24 V DC

Se l'alimentazione con loop di corrente non è sufficiente per il funzionamento dell'adattatore WirelessHART, in alternativa è possibile utilizzare un alimentatore DC a parte. In tal modo l'adattatore funziona in modo sicuro e il segnale 4...20 mA resta inutilizzato.

Più dispositivi per ogni adattatore grazie alla modalità Multidrop

Adattatore Multidrop  

Più dispositivi HART in un unico adattatore

Per i nostri adattatori WirelessHART è possibile impostare anche la modalità Multidrop. Ciò significa che a ogni adattatore vengono collegati fino a quattro dispositivi HART privi di segnale 4...20 mA. In questo caso l'adattatore viene alimentato tramite tensione DC separata. I dispositivi collegati vengono alimentati, a loro volta, dall'adattatore.    

Integrazione di dispositivi 4...20 mA non compatibili con la tecnologia HART

Integrazione dispositivi 4...20 mA  

Integrazione di dispositivi 4...20 mA nella rete wireless

Con l'adattatore WirelessHART è possibile integrare in una rete WirelessHART anche i dispositivi 4...20 mA non compatibili con la tecnologia HART.

A tal fine, l'adattatore WirelessHART funziona con alimentazione DC separata. I dispositivi collegati vengono alimentati tramite il loop di corrente dell'adattatore. Successivamente il loop di corrente viene misurato e trasmesso come valore di processo.

Flessibilità di programmazione

Programmazione HART  

Flessibilità di programmazione grazie allo strumento di programmazione HART

La programmazione dell'adattatore WirelessHART avviene facilmente mediante uno strumento di programmazione HART. Quest'ultimo viene collegato al loop del modem HART dell'adattatore.

I dispositivi HART collegati possono essere programmati direttamente, senza la necessità di collegare nuovamente lo strumento di programmazione.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55