WLAN Access point per zona Ex

WLAN Access point per zona Ex

Comunicazione wireless in zona Ex

Il robusto WLAN Access point è utilizzabile soprattutto quando è necessario trasmettere dati dalla Zona Ex in completa sicurezza.

Torna a Industrial WLAN

Categorie

Cerca in WLAN Access point per zona Ex

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle aree soggette al pericolo di esplosione, sfruttate i vantaggi offerti dal sofisticato sistema wireless con i prodotti WLAN di Phoenix Contact indicati per l'utilizzo in zona 2.

I vantaggi

  • Massima sicurezza in aree soggette a rischio di esplosione della zona 2
  • Realizzazione di reti WLAN industriali in modo semplice e affidabile, con concetti di progettazione e configurazione intuitivi
  • Particolarmente sicuro grazie agli attuali standard di sicurezza e alla cifratura
  • Flessibilità di utilizzo grazie a coperture fino ad alcune centinaia di metri
  • Indicato per l'utilizzo in ambienti esterni grazie alla custodia in plastica in fibra rinforzata e alle antenne integrate
  • Semplicità d'installazione grazie all'alimentatore integrato per 100 V AC ... 240 V AC

Soluzioni WLAN per la zona Ex

Tablet posizionati prima di un impianto di raffinazione  

Ethernet wireless anche in zone soggette a rischio di esplosioni

Occorre adottare delle opportune contromisure per l'uso sicuro dell'infrastruttura Ethernet, anche in zone soggette al pericolo di esplosioni. Phoenix Contact offre dei WLAN Access point ideali per l'utilizzo in zona 2. I benefici di una tipologia di comunicazione rapida e vantaggiosa:

  • Scambio di dati rapido e affidabile tra livello di campo e sala controllo
  • Potenza di comunicazione in grandi capannoni o spazi aperti
  • Incremento della produttività grazie all'accesso in tempo reale, indipendente dalla postazione, a informazioni di manutenzione e risorse di rete
  • Infrastruttura di comunicazione versatile, utilizzabile in parallelo per trasmissione di dati, video e voce

Trasmissione sicura di dati attraverso lunghe distanze

Antenna WLAN  

Industrial WLAN per grandi distanze

Negli impianti industriali di grandi dimensioni, spesso i dati devono coprire distanze di trasmissione pari anche a qualche centinaio di metri senza che ne risultino compromesse l'integrità e la sicurezza. La combinazione di WLAN Access point per la zona Ex e il programma industriale di antenne e accessori di Phoenix Contact è la soluzione ideale.

Elevati standard di sicurezza per la protezione di tutte le reti Ethernet e WLAN contro gli accessi non autorizzati.

Le possibilità di impiego sono molteplici:

  • Collegamento di componenti di impianto e tablet per diagnosi in strutture remote tramite Ethernet
  • Alimenta edifici difficilmente accessibili o provvisori con la connessione Ethernet
  • Aumenta la sicurezza delle reti via cavo grazie tratti radio ridondanti

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55