Visualizzazione

Software per comando e supervisione

Software per comando e supervisione

La vostra interfaccia uomo-macchina: software di visualizzazione per ogni ambito applicativo.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Visualizzazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nella sala di controllo centrale, nella zona di produzione o direttamente sulla macchina - un'automazione efficiente necessita della corretta visualizzazione. Sfruttate l'ampia gamma di prodotti Phoenix Contact per funzioni di comando e di supervisione.

I vantaggi

  • Il software adatto grazie alle versioni ordinate in base al prezzo e alla funzione
  • Adatto a ogni applicazione: dalla semplice interfaccia operatore alla soluzione SCADA
  • Molteplici possibilità di utilizzo: lo stesso software dal dispositivo MMI all'IPC
  • Funzionamento intuitivo, grazie alla chiara interfaccia grafica

Visu+: visualizzazione SCADA flessibile e scalabile

Pacchetto software Visu+  

Visu+: per la visualizzazione SCADA

Il software di visualizzazione con funzionalità SCADA è adatto a qualsiasi applicazione: dal touch panel compatto fino al PC industriale. Oltre alle funzioni standard, come la gestione di tendenze e allarmi, Visu+ offre una vasta gamma di funzionalità per la distribuzione degli allarmi e un data logging con connessione a banche di dati esterne. Completano la gamma di funzionalità un report grafico di alta qualità e funzioni audit trail secondo FDA 21 CRF, parte 11.

Visu+ funziona sia su PC Windows che su piattaforme Embedded (Windows CE). I touch panel di Phoenix Contact sono dotati di componenti di runtime per dispositivi Embedded­. Grazie all'interfaccia OPC Classic e ai numerosi driver, potrete integrare Visu+ ai controllori di Phoenix Contact e ai controllori standard presenti sul mercato.

 

Per l'impiego mobile è disponibile l'App Visu+ mobile per i sistemi operativi iOS e Android. Il supporto multitouch consente anche un utilizzo pratico sugli smart devices.

Visu+ Express: software di visualizzazione per un approccio facilitato e intuitivo

Pacchetto software per Visu+ Express  

Software di visualizzazione gratuito Visu+ Express

Un buon software di visualizzazione è fondamentale per un'automazione efficiente, sia nell'ambiente di produzione che direttamente nella macchina. Il software gratuito Software Visu+ Express offre un approccio facilitato alle operazioni tipiche di comando e supervisione.

Grazie alla stretta collaborazione con i Touch Panel di Phoenix Contact, il software è adatto per applicazioni HMI. Visu+ Express copre tutte le funzioni necessarie in tipici ambienti HMI, tra cui ampie funzionalità grafiche, una gestione integrata di eventi e allarmi, la registrazione dei dati, la visualizzazione di tendenze o la gestione di ricette.

 

Le interfacce OPC Classic di Phoenix Contact e i driver selezionati per i controllori standard garantiscono la connessione dei dati di processo. Visu+ Express è scalabile e completamente compatibile con il software Visu+.

WebVisit: visualizzazione semplice basata sul web

Pacchetto software Webvisit  

Visualizzazione basata su web: Webvisit

Webvisit è la soluzione ideale per realizzare compiti di visualizzazione basati sul web. Il software è flessibile, gratuito e facile da utilizzare. Per la rappresentazione delle vostre applicazioni di visualizzazione, grazie a HTML5, è necessario solo un browser convenzionale. Comandate e supervisionate i vostri impianti senza dover installare software aggiuntivi.

Il progetto viene salvato direttamente sul controllore. In base alla capacità del controllore, vengono indicate le strutture quantitative elaborate da Webvisit. Webvisit è particolarmente adatto per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55