Inlet veicolo

Inlet veicolo

L'interfaccia di ricarica ottimale

Inlet veicolo potenti CCS per l'industria automobilistica.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

Cerca in Inlet veicolo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli inlet veicolo CCS universali consentono con un'unica maschera a innesto sia la ricarica in DC che la ricarica in AC convenzionale. In questo modo è possibile coprire tutte le situazioni di ricarica. Negli inlet è possibile inserire spine di ricarica veicolo sia AC che DC, pertanto essi costituiscono l'interfaccia ideale per la ricarica di veicoli elettrici di tutti i tipi. Oltre agli inlet veicolo CCS vi offriamo anche inlet DC per lo standard GB/T cinese.

I vantaggi

  • Registrazione rapida e precisa della temperatura su tutti i contatti con sensori a reazione rapida
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • Misurazioni uniformi dello spazio, dei punti di avvitamento e del contorno esterno (solo inlet CCS)
  • Con cappucci di protezione per i contatti AC e DC (solo inlet CCS)
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Nota importante

Tenere presente che questi prodotti non possono essere ordinati online. Lo sviluppo, la produzione e la vendita sono possibili esclusivamente da PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. In caso di domande, vi preghiamo di utilizzare le opzioni di contatto indicate in alto a destra.

Ingressi veicoli CCS universali per il Nord America

Inlet veicolo CCS tipo 1  

Inlet veicolo CCS di tipo 1 per la ricarica combinata in AC e DC in Nord America

Questi inlet veicolo sono adatti per la ricarica di veicoli elettrici a corrente alternata (AC) e a corrente continua (DC) in conformità allo standard americano CCS di tipo 1. Il connettore di ricarica viene bloccato mediante un attuatore elettromeccanico durante la procedura di ricarica.

Inlet veicoli CCS universali per l'Europa

Inlet veicolo CCS tipo 2  

Inlet veicolo CCS di tipo 2 per la ricarica combinata in AC e DC in Europa

Questi inlet veicolo sono adatti per la ricarica di veicoli elettrici a corrente alternata (AC) e a corrente continua (DC) in conformità allo standard europeo CCS di tipo 2. Il connettore di ricarica viene bloccato mediante un attuatore elettromeccanico durante la procedura di ricarica.

Inlet veicoli DC universali per la Cina

Presa veicolo GB/T  

Inlet veicolo GB/T per la ricarica DC in Cina

Questi inlet veicolo sono adatti alla ricarica di veicoli elettrici con corrente continua (DC) in conformità alo standard cinese GB/T.

Dimensioni uniformi

Gli inlet veicolo CCS si caratterizzano per le dimensioni uniformi dei contorni esterni. In questo modo, il produttore di veicoli elettrici può sempre prevedere gli stessi spazi per la carrozzeria. Un inlet veicolo per il mercato nordamericano (CCS di tipo 1) è adatto come un inlet per il mercato europeo (CCS di tipo 2).

Misurazione della temperatura a elevata precisione

Curva caratteristica del sensore di temperatura PT1000  

Curva caratteristica del sensore di temperatura PT1000

Anche il monitoraggio della temperatura sui contatti di potenza è necessario a garantire la sicurezza della procedura di ricarica. L'eventuale surriscaldamento del sistema, ad esempio in presenza di elevate temperature esterne o sovraccarico, viene rilevato dai sensori di temperatura a resistenza PT1000. In caso di surriscaldamento, il comando di ricarica può interrompere l'operazione di ricarica o ridurre la potenza di carica.

Bloccaggio sicuro durante la ricarica

Interblocco attuatore nellinlet CCS del veicolo  

Interblocco attuatore nell'inlet CCS del veicolo

Gli inlet veicolo CCS sono dotati di serie di un attuatore di bloccaggio elettromeccanico che chiude il connettore di ricarica del veicolo durante il processo di ricarica lateralmente o direttamente sul gancio a scatto nel piano d'inserimento. Il bullone dell'attuatore è progettato per resistere a forze di estrazione elevate, di conseguenza impedisce che venga estratto durante la procedura di ricarica.

Richiedere un'offerta ora

Siete interessati ai nostri inlet veicolo universali e desiderate beneficiare di un'offerta eccezionale? Compilate il nostro modulo:

Sviluppo di inlet su misura per il cliente

Inlet su misura per il cliente  

Inlet su misura per il cliente per produttori di automobili

In base alle vostre esigenze sviluppiamo inlet per la produzione in serie dei vostri veicoli. Nel farlo integriamo caratteristiche come indicatori a LED, illuminazioni, elementi di comando o meccanismi di bloccaggio. Grazie ai concetti di raffreddamento intelligenti e a una misurazione della temperatura ad alta precisione siamo in grado di ridurre i diametri dei conduttori e, di conseguenza, i costi dell'intero sistema di ricarica.

Richiesta di inlet specifici per il cliente

Siete un produttore di automobili e necessitate di inlet specifici per il vostro nuovo veicolo di serie? Non esitate a contattarci. Vi risponderemo subito e discuteremo con voi dei dettagli.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg