Torna alla panoramica

Switch Unmanaged 1800 e 1900

Due Switch Unmanaged da 19“

Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 consentono la connessione fino a un massimo di 24 utenze di rete, grazie a un'elevata densità di porte. Con il loro design piatto da 19", i dispositivi sono ideali per l'utilizzo nei centri di elaborazione e nelle sale di controllo.

Diagnostica LED semplificata

LED per la diagnostica nello Switch da 19“  

I LED nel Switch consentono una semplice diagnostica del collegamento

Gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 forniscono due LED per la diagnostica delle attività delle porte per ciascuna delle 24 porte. Oltre alla velocità di trasmissione attuale, sulla porta viene visualizzato anche un flusso di dati attivo. In questo modo l'utente può vedere immediatamente se un collegamento viene interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso.

Alimentazione adattata al luogo di installazione

Quadri elettrici da 19“  

Gli Switch Unmanaged 1800 e 1900 sono adatti per l'utilizzo in quadri elettrici da 19" con corrente alternata.

Gli Switch Unmanaged della serie 1800 e 1900 sono alimentati a corrente alternata mediante il cavo di alimentazione in dotazione. Questo li distingue dagli Switch su guida DIN. Sono quindi ideali per l'installazione in armadi server con rack da 19". Non è necessario un alimentatore supplementare per l'alimentazione da 24/48 V DC.

Panoramica sugli FL SWITCH 1800 e 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Velocità di trasmissione10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Alimentazione100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Range di temperature0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
Grado di protezioneIP20IP20
Particolarità

Rack da 19"

QoS

Rack da 19"

QoS
OmologazioniCE, UL, KCCE, UL

Accedi all'elenco completo degli Switch 1800 e 1900.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55