Torna alla panoramica

Switch Unmanaged 1600

FL Switch 1605 sono adatti per essere installati su superfici con larghezza ridotta

Con FL SWITCH 1605 potete collegare fino a cinque utenze di rete Ethernet direttamente in campo. Il design con un elevato grado di protezione IP67 rende lo Switch Unmanaged resistente agli influssi esterni, come umidità o polvere.I robusti dispositivi di campo, ad esempio i moduli IO, possono quindi essere accoppiati in modo decentralizzato direttamente alla rete della macchina. La funzionalità plug-and-play consente un'installazione semplice, senza la necessità di configurazione. Per proteggere il cablaggio da condizioni ambientali critiche, sia l'alimentatore sia i collegamenti di rete sono progettati con un tipo di connessione M12 standardizzato e compatibile con il campo.

Utilizzo senza interfenze in reti di automazione

FL SWITCH 1605 per applicazioni nel settore dei costruttori di macchine  

FL Switch 1605 è particolarmente indicato per essere utilizzato direttamente sulle macchine

FL SWITCH 1605 è adatto per essere utilizzato in reti in cui vengono utilizzati protocolli di automazione, come PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. Il supporto della funzione Quality of Service a norma IEEE 802.1Q è la base per garantire che il traffico dati con maggiore priorità, ad esempio i dati di processo sensibili a fattori temporali, non venga rallentato da pacchetti di dati con bassa priorità e carichi di dati elevati. Nelle reti PROFINET lo Switch Unmanaged garantisce quindi le caratteristiche di real-time. Con una velocità di trasmissione dati fino a 100 Mbit/s, lo Switch offre anche una velocità di trasmissione sufficiente per la comunicazione con i moderni dispositivi di campo, come le stazioni IO o i controllori.

Installazione flessibile in base all'applicazione

Switch IP67 installato direttamente sul profilo del macchinario  

Lo Switch IP67 1605 con una larghezza costruttiva di 30 mm è particolarmente compatto

Lo Switch IP67 1605 si contraddistingue per la massima flessibilità nella scelta del luogo di installazione. Grazie alla sua larghezza costruttiva di soli 30 mm e alla facilità di montaggio con due viti M6, lo Switch può essere installato, ad esempio, direttamente sui profili di costruzione delle macchine. In questo modo non è più necessario realizzare e installare le piastre di montaggio in un procedura lunga e complessa. Il design dello Switch Unmanaged con protezione IP67 e un ampio range di temperature da -40 °C a +70 °C consente l'installazione anche in condizioni ambientali critiche.

Alimentazione possibile anche per dispositivi in serie

Distributore a Y  

Distributore a Y per l'alimentazione di più Switch disposti in serie, tramite un'unica sorgente di tensione

FL SWITCH 1605 offre diverse opzioni per l'installazione dell'alimentazione: oltre all'alimentazione separata di ogni singolo Switch, è possibile alimentare più dispositivi in serie, tramite un'unica fonte di alimentazione. Per questa vantaggiosa alternativa di alimentazione sono disponibili distributori a Y. I distributori sono avvitati all'uscita della tensione dello Switch per trasmetterla ad altri dispositivi. Il design a risparmio energetico dello Switch Unmanaged industriale consente l'implementazione di ampie strutture in serie.

Applicazioni mobili

Mietitrice  

Il robusto Switch Unmanaged IP67 è adatto anche per essere utilizzato su veicoli mobili

Grazie al suo design compatto e alla massa ridotta, lo Switch 1605 è adatto anche per applicazioni mobili, come gli utensili robotizzati, i sistemi di trasporto o le applicazioni in veicoli. Grazie all'ampio campo di tensione d'ingresso, può essere utilizzato in veicoli con alimentazione a bordo a 12 o 24 V CC. Il ridotto consumo energetico rende lo Switch adatto per il funzionamento in applicazioni con batterie.

Panoramica sugli FL SWITCH 1600

 FL SWITCH 1600
Velocità di trasmissione10/100 ​MBit/s
Alimentazione9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Range di temperature-40 °C ... 70 °C
Grado di protezioneIP67
ParticolaritàQuality of Service (QoS), filtro PTCP per PROFINET
OmologazioniCE, ​UL

Accedi all'elenco completo degli Switch Unmanaged 1600.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55