Unmanaged Switch

Flessibile e affidabile

Flessibile e affidabile

Funzioni standard, numero di porte variabile e differenti tipologie. In questo modo si distinguono i nostri Unmanaged Switch.

Torna a Industrial Ethernet

Categorie

Cerca in Unmanaged Switch

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Progettate la vostra rete in base alle vostre esigenze applicative. Phoenix Contact offre lo Switch adatto alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Grande molteplicità di interfacce e connessioni con massimo 16 porte (incluse 3 porte FO)
  • Ideale per uso industriale e funzionamento continuo: grazie all'elevata immunità ai disturbi, alla robusta custodia in metallo e all'ampio range di temperatura
  • Funzionamento sicuro: rapida diagnostica, contatto di segnalazione aggiuntivo e alimentazione di tensione ridondante
  • Cablaggio sicuro grazie al bloccaggio meccanico dei cavi o alle porte bloccabili
  • Priorità dei pacchetti dati con funzione Quality of Service

Vantaggioso e versatile

Unmanaged Switch - conveniente e versatile  

Unmanaged Switch - vantaggioso e versatile

Switch SFNB

Nella classe standard offriamo i vantaggiosi switch SFNB, con massimo 8 porte e velocità di trasmissione di 10/100 MBit/s. La compatta custodia in metallo, e il range di temperature da -10 a +60 °C, assicurano il funzionamento in ambienti industriali critici. Per una commutazione affidabile su grandi distanze, sono installate 3 porte FO per cavi in fibra di vetro Singlemode e Multimode.

Switch SF e SFN

Puoi elaborare al meglio le funzioni standard con i nostri switch SF e SFN. Scegli i dispositivi dal design compatto o dalla forma piatta. Entrambi i tipi di switch offrono fino a 16 porte, velocità di trasmissione di 10/100 MBit/s e alimentazione ridondante. In via opzionale, fissa i cavi con un bloccaggio meccanico. Gli switch SFN danno inoltre la priorità ai pacchetti dati con funzione Quality of Service. Per una comunicazione affidabile in reti PROFINET sono disponibili anche varianti PROFINET con filtro PTCP.

Robusti e potenti

Unmanaged Switch - robustezza e potenza  

Unmanaged Switch - robustezza e potenza

Switch SFNT

Vuoi commutare la tua rete in modo affidabile in ambienti industriali critici? Gli switch SFNT per range di temperatura da -40 a +75 °C sono la soluzione adatta. I dati caratteristici: fino a 16 porte, alimentazione di tensione ridondante e massimo 2 porte FO. In via opzionale puoi bloccare meccanicamente il cablaggio.

Switch SFN-Gigabit

Gli switch SFN-Gigabit sono concepiti per elevati requisiti in termini di portata di dati. Su 5, o 8 porte, ricevono e inviano dati con velocità Gigabit mediante cavi in fibra di vetro Singlemode o Multimode. In aggiunta: alimentazione ridondante e funzioni Quality of Service.    

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55