Utensili universali

Utensili universali

Combinazione di funzioni

Con l'utensile universale è possibile combinare diverse funzioni e avere sempre a disposizione l'utensile adatto per le diverse applicazioni d'uso.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Utensili universali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per interventi attorno all'armadio di comando, per applicazioni speciali e standard in ambito industriale: servitevi di questo utensile innovativo con funzioni combinate.

I vantaggi

  • Utensili ultra resistenti grazie all'area di presa e di taglio particolarmente rinforzate e temprate
  • Il meccanismo a leva ottimale supporta ogni singola operazione
  • L'impugnatura ergonomica consente di operare sempre in massima sicurezza e con il minimo sforzo
  • Grazie all'ampia gamma di prodotti offerti, ogni vostra esigenza verrà soddisfatta

CRIMPFOX 4 IN 1

Utensile per crimpaggio multifunzione  

Utensile per crimpaggio multifunzione

CRIMPFOX 4 IN 1 è una pinza a crimpare multifunzione per lavorare conduttori e capocorda montati. Con solo un utensile è possibile realizzare diverse operazioni: taglio, spelatura, twistatura e crimpatura. Il nuovo bloccaggio forzato a 4 livelli ne consente l'impiego anche in campo industriale.

Pinze universali isolate VDE

Pinze combinate e con differenti tipologie di punte  

Pinze combinate e con differenti tipologie di punte

Per altre operazioni, scegliete le pinze universali isolate VDE di Phoenix Contact. Approfittate delle funzioni combinate.

Pinze combinate

  • Forma diritta o curvata ergonomicamente
  • Ritorno a molla
  • Superfici di presa dentellate l'una con l'altra
  • Chiave ad anello integrata da M6 a M10 e con taglierino integrato

Pinze con differenti tipologie di punte

  • Punta prensile dritta o piegata di 45°
  • Superficie di presa dentellata e lama temprata a induzione

Pinza piatta, a punta tonda e chiave stringitubo

  • Superficie dentellata
  • Stampo forgiato e temprato in olio

Pinze per fascette fermacavo

Pinze per fascette fermacavo  

Pinze per fascette fermacavo

Unire e fissare conduttori e linee: con le pinze per fascette fermacavi UNIFOX di Phoenix Contact siete in grado di lavorare con fascette in plastica o in metallo in modo semplice e rapido.

Inoltre:

  • La forza di serraggio è regolabile e visualizzabile tramite l'utilizzo di una scala di valori posizionata sull'impugnatura dell'utensile. Quando la forza di serraggio desiderata viene raggiunta, la parte residua della fascetta che si vuole eliminare viene automaticamente tagliata.
  • Assieme agli utensili sono disponibili anche i serracavi nella versione in plastica e in metallo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55