Torna alla panoramica

Aiuto per la scelta dell'UPS

Combinate qui la soluzione UPS ideale per voi:

Soluzione modulare

  1. Selezionate l'alimentatore, ad es. QUINT POWER
  2. Selezionate il modulo UPS QUINT UPS
  3. Selezionate la batteria :
  • UPS-CAP per la massima durata
  • UPS-BAT/ LI-ION per un'elevata durata con tempi di copertura elevati
  • UPS-BAT/ VRLA e VRLA-WTR per tempi di copertura massimi

UPS con batteria integrata

Il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia sono particolarmente compatti e semplici da aggiungere in installazioni esistenti.

  • QUINT UPS: batteria con tecnologia al piombo
  • STEP UPS: batteria a LiPo
  • UNO UPS: batteria con tecnologia al piombo AGM
  • Modulo buffer QUINT BUFFER: batteria con condensatori integrati

UPS con alimentatore integrato

Particolarmente compatti sono i moduli UPS e l'alimentatore riuniti in un'unica custodia. È necessaria solo una batteria per completare il sistema UPS.

  • MINI UPS: per 24 o 12 V DC
  • TRIO UPS: per 24 V DC

QUINT UPS DC con batterie UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR e UPS-BAT/LI-ION

Esempio:

  • QUINT per applicazioni 24 DC
  • 20 A possono essere mantenuti per 6 minuti

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la corrente di carico, in alto il tempo di buffer.

Il risultato è in colore verde chiaro. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 20 A per 6 minuti, la soluzione adatta è QUINT-UPS/24DC/24DC/20 in combinazione con la batteria UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Se il risultato aggiuntivo ottenuto è "1+1", è necessario impiegare due batterie di pari capacità.

Torna su

QUINT UPS AC con batterie UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR e UPS-BAT/LI-ION

Esempio:

  • QUINT per applicazioni 120-/230 V AC
  • 90 W possono essere mantenuti per un'ora

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la potenza, in alto il tempo di buffer.

Il risultato è rappresentato con il colore viola. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 90 W per un'ora, la soluzione adatta è QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Torna su

QUINT UPS DC con batterie UPS-BAT/VRLA

Esempio:

  • QUINT per applicazioni 24 V DC
  • 20 A possono essere mantenuti per 10 minuti

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la corrente di carico, in alto il tempo di buffer.

Il risultato è rappresentato con il colore rosso. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 20 A per dieci minuti, la soluzione adatta è QUINT-UPS/24DC/24DC/20 in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Se il risultato aggiuntivo ottenuto è "1+1", è necessario impiegare due batterie di pari capacità.

Torna su

QUINT UPS AC con batterie UPS-BAT/VRLA

Esempio:

  • QUINT per applicazioni 120-/230 V AC
  • 125 W possono essere mantenuti per un'ora

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la potenza, in alto il tempo di buffer.

Il risultato è rappresentato con il colore rosso. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 125 W per un'ora, la soluzione adatta è QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Se il risultato aggiuntivo ottenuto è "1+1", è necessario impiegare due batterie di pari capacità.

Torna su

Gruppo di continuità con alimentatore MINI UPS e TRIO UPS integrato

Esempio:

  • 2 A possono essere mantenuti per 20 minuti

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la corrente di carico, in alto il tempo di buffer.

Il risultato è rappresentato con il colore verde. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 2 A per 20 minuti, la soluzione adatta è MINI-DC-UPS/24DC/2 in combinazione con la batteria MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Nota:

Rispetto ai MINI-DC-UPS/24DC/2 il tempo di buffer raddoppia con i MINI-DC-UPS/12DC/4. Batterie disponibili: MINI-BAT/12DC/1.6AH (cod. art. 2866572) e MINI-BAT/12DC/2.6AH (cod. art. 2866569).

Torna su

Gruppo di continuità con batteria integrata

Esempio:

  • 5 A possono essere mantenuti per 20 minuti

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la corrente di carico, in alto il tempo di buffer.

Il risultato è rappresentato con il colore giallo. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 5 A per 20 minuti, la soluzione adatta è QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Torna su

Tabella di selezione per STEP e UNO-UPS

Scegliete qui la vostra soluzione UPS.

Esempio:

  • 2,5 A possono essere mantenuti per 10 minuti

Nella parte sinistra del diagramma viene indicata la corrente di carico, in alto il tempo di buffer.
Il risultato è in colore blu. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito richiesto di 2,5 A per 10 minuti, la soluzione adatta è STEP UPS/24DC/24DC/3.

Installate a monte un dispositivo di alimentazione adeguato.

Torna su

Tempi di copertura per TRIO AC-USV

Tabella di selezione per STEP-UPS

Tempi di copertura per TRIO AC-USV

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Aiuto per la scelta dell'UPS

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS