Sistema di stampa UV LED

Sistema di stampa UV LED

Performanti nel settore industriale

La nuova generazione di stampanti BLUEMARK ID costituisce la soluzione "all in one" per la siglatura industriale.

Torna a Sistemi di stampa e siglatura

Categorie

Cerca in Sistema di stampa UV LED

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR realizzano marcature di qualità ad un'elevata velocità, in modo estremamente semplice, come mai prima. L'intuitivo software operativo supporta l'utente durante tutto il processo di stampa, automatizza la manutenzione e aiuta ad evitare errori nella stampa. Grazie all'ecologia tecnologia di stampa UV LED si possono ottenere chiari caratteri in bianco e nero oppure a colori (BLUEMARK ID COLOR). Oltre alla gamma di prodotti UniCard, il sistema BLUEMARK ID elabora anche tutti i materiali in formato UniSheet in plastica, alluminio e acciaio inossidabile.

I vantaggi

  • Molteplici possibilità d'impiego grazie alla stampa a colori opzionale e oltre 1350 materiali di siglatura disponibili
  • Gestione intuitiva grazie al software di siglatura integrato
  • Flessibile gestione dei materiali per la stampa grazie all'inserimento frontale e ai caricatori separati
  • Risparmio di tempo grazie all'elevata velocità della stampa

Semplificazione della stampa a colori nel settore industriale

Semplificazione della stampa a colori nel settore industriale  

Semplificazione della stampa a colori nel settore industriale

Oltre alla stampa monocromatica, il sistema BLUEMARK ID COLOR offre anche la stampa multicolore CYMK. Le etichettature personalizzate e di qualità elevata sono pronte all'uso, grazie all'innovativo processo di stampa.

Funzionamento intuitivo

Funzionamento intuitivo   

Funzionamento intuitivo

Il software di siglatura integrato supporta l'intero processo di stampa. L'inserimento diretto dei dati di stampa, i video per la correzione degli errori e un menu intuitivo garantiscono un funzionamento pratico.

Esclusiva selezione di materiali

Esclusiva selezione di materiali  

Esclusiva selezione di materiali

Le stampanti BLUEMARK ID, con una selezione di oltre 1350 prodotti diversi, elaborano la più grande gamma di prodotti sul mercato. Oltre alla plastica e all'alluminio, i dispositivi siglano persino etichettature in acciaio inossidabile.

Velocità massima

Velocità massima  

Velocità massima

La funzione di disimpilamento consente l'elaborazione di oltre 14.000 cartellini a colori e 21.000 cartellini in stampa monocromatica all'ora. Il fluido per la siglatura solidifica immediatamente, questo consente di utilizzare direttamente i materiali siglati.

Tecnologia estremamente performante

BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR: stampanti estremamente veloci per siglare unampia gamma di materiali  

BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR: stampanti estremamente veloci per siglare un'ampia gamma di materiali

Il processo di stampa speciale del sistema UV LED è simile alla stampa a getto d'inchiostro e, grazie alle sue speciali caratteristiche, offre vantaggi significativi.

Fluido speciale

I dispositivi BLUEMARK ID lavorano con uno speciale fluido realizzato da una plastica liquida con particelle cromatiche integrate indurito con i raggi UV. Grazie a questo processo la siglatura è resistente allo sfregamento e ai graffi.

Assenza di emissioni

La stampa con i sistemi BLUEMARK ID e BLUEMARK ID COLOR non produce emissioni. Diversamente da quanto accade nel procedimento a getto d'inchiostro, dove i componenti volatili dell'inchiostro evaporano a stampa ultimata, la tecnologia UV LED è decisamente più ecologica.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza