Adattatori per il fissaggio su guida DIN UTA

Adattatori per il fissaggio su guida DIN UTA

Installazione universale dei dispositivi

Dispositivi sempre compatibili con le guide DIN.

Torna a Componenti HMI e accessori

Categorie

Cerca in Adattatori per il fissaggio su guida DIN UTA

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli adattatori per guida DIN di Phoenix Contact potrete installare dispositivi e componenti senza alcun problema e in base alle vostre esigenze. Universali e resistenti, rappresentano una base affidabile per una professionale integrazione dei dispositivi nel quadro elettrico.

I vantaggi

  • Diverse larghezze disponibili per adattare in modo ottimale i dispositivi
  • Resistenti grazie alla superficie protetta contro le corrosioni disponibile con la versione in metallo
  • Rapido e semplice montaggio a scatto su guida DIN in conformità a EN 60715
  • Affidabile protezione dell'elettronica grazie alla robusta versione in metallo
  • Installazione universale dei dispositivi grazie alla presenza di differenti fori

La flessibile base per l'elettronica

Adattatore per guida DIN  

Adattatore per guida DIN

Gli adattatori per l'installazione su guida DIN sono la soluzione ideale per i dispositivi che non dispongono di piedino di montaggio standard, i trasformatori o gli elementi ingombranti. Gli adattatori offrono funzioni intelligenti mirate a un uso durevole e stabile:

  • Adattamento ottimale dei dispositivi: possibilità di scegliere tra gli adattatori in zinco pressofuso e gli adattatori in materiale plastico
  • Massima flessibilità nel posizionamento dei dispositivi grazie ai fori di montaggio
  • Risparmio di spazio grazie alla disponibilità di adattatori in diverse larghezze e lunghezze

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza