UPS per applicazioni DC

UPS per applicazioni DC

Gruppo di continuità

Massima disponibilità degli impianti per le vostre applicazioni DC!

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

  • Batteria
    Batteria

    Le diverse tecnologie per l'accumulo di energia si contraddistinguono per elevata durata o assenza di manutenzione.

  • UPS DC con alimentatore integrato
    UPS con alimentatore integrato

    L'UPS con alimentatore integrato, in una versione estremamente compatta, combina alimentatore e modulo UPS.

  • UPS DC con batteria integrata
    UPS DC con batteria integrata

    Gli UPS DC compatti con batteria integrata sono particolarmente compatti e semplici da aggiungere. Scegliete la soluzione UPS che fa al caso vostro.

  • UPS DC con IQ Technology
    UPS DC con IQ Technology

    L'UPS DC intelligente con IQ Technology garantisce la massima affidabilità dell'impianto. Monitorate e ottimizzate la vostra batteria con QUINT DC-UPS.

Cerca in UPS per applicazioni DC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri gruppi di continuità per applicazioni DC garantiscono alla vostra applicazione un'alimentazione affidabile, anche in caso di mancanza di rete. Scegliete il vostro UPS DC: intelligente con tecnologia IQ o compatto con batteria integrata o alimentatore integrato.

I vantaggi

  • UPS intelligente con tecnologia IQ
  • Compatto: il modulo UPS e la batteria o l'alimentatore riuniti in un'unica custodia
  • Flessibile grazie al sistema modulare: batterie adatte per ogni soluzione

UPS DC con tecnologia IQ

UPS DC con tecnologia IQ  

UPS intelligente con tecnologia IQ

Con i gruppi di continuità per applicazioni DC con tecnologia IQ monitorate e ottimizzare la vostra batteria. Con l'UPS QUINT DC intelligente per alimentazione non-stop è possibile lavorare senza interruzioni.

  • QUINT DC-UPS
  • Accessori

UPS DC con batteria integrata

UPS DC con batteria integrata  

UPS DC con batteria integrata

Risparmiate spazio o aggiungete al vostro impianto un UPS con batteria integrata per applicazioni DC.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

UPS DC con alimentatore integrato

UPS DC con alimentatore integrato  

UPS DC con alimentatore integrato

Optate per un UPS con alimentatore integrato per applicazioni DC e risparmierete spazio nell'armadio di comando.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Batteria

Batteria  

Batterie adatte alle vostra soluzione UPS

Per il vostro sistema modulare scegliete la batteria più adatta per ottenere la massima disponibilità degli impianti in ogni applicazione industriale.

  • Batteria per QUINT UPS con tecnologia IQ
  • Batterie per TRIO UPS, MINI UPS e STEP UPS
  • Accessori

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS