UPS per applicazioni AC

UPS per applicazioni AC

Gruppo di continuità

Massima disponibilità degli impianti per le vostre applicazioni AC!

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

  • Batteria
    Batteria

    Le diverse tecnologie per l'accumulo di energia si contraddistinguono per elevata durata o assenza di manutenzione.

  • UPS AC con batteria integrata
    Compatto e per guida di supporto

    Il TRIO AC-UPS con batteria integrata offre in uscita una curva sinusoidale pura e alimenta senza interruzioni le applicazioni AC.

  • UPS AC con IQ Technology
    UPS AC con IQ Technology

    L'UPS AC intelligente con IQ Technology garantisce la massima affidabilità dell'impianto. Monitorate e ottimizzate la vostra batteria con QUINT UPS AC.

Cerca in UPS per applicazioni AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri gruppi di continuità per applicazioni AC offrono una curva sinusoidale pura in uscita. Scegliete il vostro UPS AC: intelligente con tecnologia IQ o compatto con batteria integrata.

I vantaggi

  • UPS intelligente con tecnologia IQ
  • Compatto: il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia
  • Flessibile grazie al sistema modulare: batterie adatte per ogni soluzione

UPS AC con tecnologia IQ

UPS AC con tecnologia IQ  

UPS intelligente con tecnologia IQ

Con i gruppi di continuità per applicazioni AC con tecnologia IQ monitorate e ottimizzare la vostra batteria. Con l'UPS QUINT AC intelligente per alimentazione non-stop è possibile lavorare senza interruzioni.

  • QUINT AC-UPS
  • Accessori

UPS AC con batteria integrata

UPS AC con batteria integrata  

TRIO AC UPS con batteria integrata

L'UPS AC con batteria integrata permette di risparmiare spazio nell'armadio di comando e di spegnere i PC industriali collegati mediante l'interfaccia USB integrata.

  • TRIO AC UPS

Batteria

Batteria  

Batterie adatte alle vostra soluzione UPS

Per il vostro sistema modulare scegliete la batteria più adatta per ottenere la massima disponibilità degli impianti in ogni applicazione industriale:

  • Batteria per QUINT UPS con tecnologia IQ
  • Batterie per TRIO UPS, MINI UPS e STEP UPS
  • Accessori

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS