Trusted Wireless 1.0 I/O

I/O per comunicare in modo affidabile

I/O per comunicare in modo affidabile

Trasmettete i vostri I/O anche su lunghe distanze in modo affidabile e sicuro.

Torna a Wireless I/O

Categorie

Cerca in Trusted Wireless 1.0 I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La Trusted Wireless I/O stupisce per la comunicazione I/O sicura in ambienti con un alto livello di interferenza. Sviluppata appositamente per le condizioni difficili, questa tecnologia presenta numerose caratteristiche per proteggere la comunicazione di rete.

I vantaggi

  • Ampia portata e comunicazione affidabile in ambiente industriale grazie alla tecnologia Trusted Wireless
  • Facile messa in funzione tramite connessione automatica senza l'ausilio di software
  • Buone possibilità di diagnosi grazie ai LED di stato integrati
  • Funzionamento in parallelo senza interferenze con WLAN 802.11 e Bluetooth per nascondere canali di frequenza

Trusted Wireless I/O in uso

Applicazione I/O nel trasporto di ghiaia  

Ideale per il rilevamento decentralizzato del segnale - Trusted Wireless I/O

La Trusted Wireless I/O presenta caratteristiche ragionate per una comunicazione senza fili anche in condizioni industriali. Per questo motivo i dispositivi sono particolarmente adatti per il rilevamento del segnale nel campo.

  • Rilevamento del segnale temporaneo
  • Controllo illuminazione
  • Gestione/controllo porta
  • Monitoraggio del livello dell'acqua
  • Gestione pompe/motore
  • Misurazione dei consumi energetici
  • Rilevamento delle perdite
  • Controllo temperatura

Moduli di espansione I/O - per più segnali

Moduli di espansione RAD-Line I/O  

Trasmissione di più segnali I/O via radio - grazie ai moduli di espansione I/O

Volete catturare più segnali e avete bisogno di maggiori capacità I/O? Ampliate il vostro sistema I/O Trusted Wireless in modo semplice con moduli I/O aggiuntivi. In questo modo adatterete rapidamente la rete ai requisiti senza l'ausilio di attività di programmazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55