Torna alla panoramica

Sistema radio unidirezionale: per trasmissioni sicure in una direzione

Utilizzate i nostri moduli I/O RAD-Line unidirezionali per trasmettere in tutta sicurezza, dall'emittente al ricevente, due segnali di commutazione digitali e un segnale di sensore analogico. Oltre ai collegamenti punto-punto, per la moltiplicazione e lo splitting dei segnali possono essere utilizzati anche i sistemi a ricevitore multiplo.           

Vantaggi del sistema radio unidirezionale

Sistema radio unidirezionale  

Trasmissione sicura dei segnali I/O con il sistema radio unidirezionale

Trasmettete i segnali I/O in tutta sicurezza su distanze che possono variare da alcune centinaia di metri a più chilometri.

  • Comunicazione stabile e affidabile in ambiente industriale
  • Semplice messa in servizio
  • Ottime opzioni di diagnostica
  • Possibilità di un'elevata frequenza locale di molte centinaia di reti
  • Nessun costo continuo grazie alla banda ISM dei 2,4 GHz senza licenza
  • Possibilità di utilizzo senza disturbi in parallelo ai sistemi WLAN 802.11 e Bluetooth
  • Impiego in zona Ex 2

Impiego come collegamento punto-punto

Collegamento punto-multipunto unidirezionale  

Collegamento punto-punto unidirezionale

Una delle opzioni per trasmettere i segnali I/O via radio è il collegamento punto-punto.

Se il sistema è installato secondo questa modalità e i segnali sono collegati e la tensione d'esercizio viene applicata, il collegamento radio si stabilisce automaticamente senza ulteriori impostazioni.

Impiego come collegamento punto-multipunto

Collegamento punto-multipunto unidirezionale  

Collegamento punto-multipunto unidirezionale

I segnali possono essere trasmessi anche in modalità punto-multipunto con l'ausilio di dispositivi I/O Trusted Wireless.

Se il sistema è installato secondo questa modalità e i segnali e la tensione d'esercizio sono collegati, il collegamento si stabilisce automaticamente. Con ulteriori riceventi, è possibile effettuare la moltiplicazione o lo splitting dei segnali in tutta semplicità.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55