Torna alla panoramica

Sistema radio bidirezionale: per trasmissioni sicure in entrambe le direzioni

Utilizzate i nostri moduli I/O RAD-Line bidirezionali per trasmettere in tutta sicurezza, in entrambe le direzioni, due segnali di commutazione digitali e un segnale di sensore analogico.

Vantaggi del sistema radio bidirezionale

Sistema radio bidirezionale  

Comunicazione I/O flessibile con il sistema radio bidirezionale

Configurate il sistema radio bidirezionale su misura per voi: con il piedino bus integrato potrete affiancare fino a otto moduli di espansione I/O in modo semplice e veloce.

  • Copertura di grandi distanze, da alcune centinaia di metri a vari chilometri
  • Semplice messa in servizio
  • Ottime opzioni di diagnostica
  • Possibilità di un'elevata frequenza locale di molte centinaia di reti
  • Nessun costo continuo grazie alla banda ISM senza licenza
  • Possibilità di utilizzo senza disturbi in parallelo ai sistemi WLAN 802.11 e Bluetooth
  • Possibilità di ampliamento grazie ai moduli di espansione I/O
  • Impiego in zona Ex 2

Impiego come collegamento punto-punto bidirezionale

Sistema radio bidirezionale  

Collegamento punto-punto bidirezionale

Una delle opzioni per trasmettere i segnali I/O via radio è il collegamento punto-punto in entrambe le direzioni. Se il sistema è installato secondo questa modalità e i segnali sono collegati e la tensione d'esercizio viene applicata, il collegamento radio si stabilisce automaticamente senza ulteriori impostazioni.

Se il sistema è stato ampliato con l'impiego di ulteriori moduli I/O, associare i moduli reciprocamente mediante un interruttore di codifica indirizzo sulla parte anteriore della custodia.

Impiego come collegamento punto-multipunto unidirezionale

Collegamento punto-multipunto unidirezionale  

Collegamento punto-multipunto unidirezionale

Se per il sistema radio bidirezionale si desidera configurare la modalità punto-multipunto, dal sistema bidirezionale si realizza un sistema radio unidirezionale. Vale a dire con un unico emittente e un numero a scelta di riceventi. In questa modalità, le stazioni riceventi sono immagini riflesse del lato di trasmissione.

Il sistema può essere ampliato anche con moduli di espansione I/O. In questo modo è possibile realizzare ad esempio uno splitting del percorso del segnale o una moltiplicazione del segnale.

L'associazione reciproca dei moduli I/O avviene mediante un interruttore di codifica indirizzo sulla parte anteriore della custodia.

Impiego con un repeater

Sistema radio bidirezionale  

Collegamento punto-punto bidirezionale con repeater

Vi interessa estendere la copertura della trasmissione e comunicare in modo affidabile anche in presenza di grandi ostacoli, ad esempio di catene montuose? Allora potete utilizzare i nostri potenti repeater. 

Il sistema è composto da tre transceiver preconfigurati, tra cui il ripetitore è un transceiver con una speciale chiave di salto. Attivando più ripetitori in sequenza è possibile moltiplicare la copertura della trasmissione.

Importante: il solo repeater non è in grado di ricevere né di emettere segnali. Il collegamento punto-punto con repeater e moduli di espansione I/O permette, tuttavia, lo scambio di dati bidirezionale.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55