Trusted Wireless Ethernet

Sicura senza fili

Sicura senza fili

Integrate parti del sistema anche su lunghe distanze in modo affidabile e sicuro nella vostra rete Ethernet grazie a Trusted Wireless Ethernet.

Torna a Wireless Ethernet

Categorie

Cerca in Trusted Wireless Ethernet

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Teletrasmissione sicura anche in ambienti con un alto livello di interferenza: ecco il fattore vincente di Trusted Wireless Ethernet di Phoenix Contact. La tecnologia è stata sviluppata appositamente per le condizioni difficili e presenta numerose caratteristiche per garantire la comunicazione Ethernet. Trusted Wireless Ethernet è affidabile e potente, consente infatti di implementare applicazioni SCADA via radio.

I vantaggi

  • Trasmissione di dati Ethernet lungo percorsi fino a 32 km grazie al Transceiver 900 MHz-MOTR9
  • Semplice integrazione di dispositivi seriali in reti IP tramite dispositivi server per RS-232/422/485
  • Risparmio di controllori decentralizzati: i moduli di espansione analogici o digitali possono essere indirizzati tramite il Modbus TCP

Protezione aggiuntiva con la cifratura AES dei dati

Cifratura dei dati  

Trasmissione sicura con la cifratura AES dei dati

Assicuratevi del numero e combinate il metodo a salto di frequenza con la cifratura AES.

In questo modo si ottimizza notevolmente la sicurezza dei dati. Si può scegliere il tipo di cifratura: 128, 192 o 256 bit.  

Perfettamente adattato grazie alle dimensioni del pacchetto regolabili

Dimensione pacchetto dati  

Trasmissione radio ottimale grazie alle dimensioni del pacchetto regolabili

Adeguate la trasmissione radio ai requisiti necessari e ottimizzate la comunicazione. In base alle dimensioni dei pacchetti di dati, potrete apportare delle modifiche individuali.

Se utilizzate, ad esempio, protocolli con un elevato overhead oppure molti dati utente, aumentate la dimensione del pacchetto. Se trasmettete invece dati I/O con meno bit, diminuite la dimensione del pacchetto.

Selezionate inoltre la velocità dati dell'interfaccia radio a 125, 250 o 500 kBit/s. Minore è la velocità dati, maggiore è la portata e più tollerante è il sistema nei confronti delle fonti di disturbo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55