Torna alla panoramica

Esempi applicativi della tecnologia Ethernet Trusted Wireless

I transceiver radio industriali RAD-ISM-900-EN-BD sono adatti in particolare all'integrazione in processi in cui vengono impiegati dati sensibili oppure alle applicazione SCADA. Questi transceiver trasmettono dati I/O Ethernet, analogici, seriali o digitali decentralizzati alle reti basate su IP.

Collegamento Ethernet a grandi distanze

Comunicazione Ethernet wireless  

Trasmissioni Ethernet trasparenti

I moduli radio Ethernet Trusted Wireless trasmettono i dati a un massimo di 500 kbit/s. Ciò significa che è possibile collegare in rete i dispositivi Ethernet via radio in tutta sicurezza anche a grandi distanze, fino a un massimo di 35 km.

I repeater permettono di coprire distanze anche maggiori. La trasmissione radio avviene in maniera del tutto trasparente all'interno della rete e supporta tutti i comuni protocolli di trasmissione IPv4 quali Modbus-TCP, PROFINET ed EtherNet/IP.   

Integrazione di dispositivi seriali nella rete Ethernet

Comunicazione wireless seriale  

Semplice integrazione delle interfacce seriali

Con il nostro modulo radio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD è possibile integrare i dispositivi seriali nella rete Ethernet con un impiego minimo di risorse. A tal fine, il modulo dispone di un'interfaccia RS-232/422/485.

Per la trasmissione, Modbus-RTU viene convertito in Modbus-TCP, mentre i dati seriali vengono integrati nel frame UDP.

Trasmissione via radio di segnali I/O

Comunicazione I/O wireless  

Trasmissione semplice e veloce di segnali I/O via radio

Il modulo radio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS dispone di un piedino bus integrato per il collegamento diretto dei moduli di espansione I/O nei casi in cui non è necessario alcun controllo in loco. In tal modo, i dati degli impulsi analogici e digitali vengono trasmessi a grandi distanze.

Il modulo radio viene configurato con un indirizzo e i segnali I/O vengono rappresentati nel registro Modbus TCP. Il modulo radio funziona di conseguenza come un server Modbus e fa parte quindi di un sistema di controllo a distanza wireless.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55