Torri di illuminazione per impianti a energia eolica

Sistema completo per torre di illuminazione in impianti a energia eolica

Illuminazione a torre senza manutenzione

Usufruite di un sistema completo per l'illuminazione degli impianti con tutte le caratteristiche necessarie: dall'alimentazione fino alle luci LED.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

Cerca in Torri di illuminazione per impianti a energia eolica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie al sistema della torre di illuminazione negli impianti a energia eolica, il tecnico dell'assistenza, potrà lavorare in condizioni eccellenti e la discesa avverrà senza pericoli in caso di interruzione elettrica.

I vantaggi

  • Assistenza pianificabile grazie al monitoraggio da postazione remota
  • Illuminazione esente da manutenzione grazie alle luci LED caratterizzate da una durata di 50.000 ore
  • Installazione semplice e rapida delle soluzioni di illuminazione, senza la necessità di attrezzature speciali
  • Illuminazione sicura delle vie di fuga grazie all'alimentazione della tensione centralizzata ed esente da interruzioni

Funzionamento senza manutenzione

Box USV  

L'USV comunica costantemente con i moduli batteria favorendo un monitoraggio preventivo

Le torri devono essere predisposte con opportuna illuminazione per garantire la sicurezza dei dipendenti addetti agli impianti ad energia eolica. A tal proposito, si ricorre all'uso di luci LED esenti da manutenzione. Tale caratteristica abbatte i costi per il controllo e, in determinate circostanze, per la sostituzione regolare di tutte le luci distribuite sulla torre e nella lampade.

Le luci LED sono alimentate da una alimentazione di tensione esente da interruzioni, centralizzata (USV), posta ai piedi della torre. Ancor prima di salire, il tecnico dell'assistenza può ricevere informazioni relative alle condizioni dell'USV e delle batterie. 

Illuminazione affidabile anche durante le emergenze

Luci LED nella torre eolica  

Le luci LED sono conformi a tutte le norme vigenti

La stessa lampada si occupa sia dell'illuminazione per gli operatori che di quella d'emergenza. I potenti moduli LED, conformi alla relativa norma EN 50308, indicati per l'installazione in impianti a energia eolica, anche a basse temperature, forniscono un'ottima intensità luminosa. 

Di norma non è necessario sostituire la luce che è caratterizzata da una durata di 50.000 ore. Le luci, considerato il ridotto consumo della tecnologia LED, servono anche da illuminazione d'emergenza, alimentata tramite una batteria centralizzata. L'impianto di energia eolica dispone in tal modo di luce sufficiente per consentire al tecnico di operare al suo interno senza rischi.

Installazione rapida senza attrezzi speciali

Sistema di installazione QPD  

Il cablaggio della torre di illuminazione è realizzabile grazie a questo speciale sistema di connessione

L'installazione di sistemi di illuminazione nelle torri degli impianti a energia eolica prevede una tipologia di cablaggio semplice e rapida. 

La soluzione di illuminazione di Phoenix Contact è equipaggiata infatti col sistema di installazione QPD, il quale favorisce un vantaggioso collegamento dei singoli componenti. Basta solo inserire il fascio di cavi preconfezionato. La posa dei cavi, un tempo procedura costosa e lunga, si trasforma in una semplice soluzione del tipo plug-and-play.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55