Torna alla panoramica

Taglio semplice e pratico di conduttori

Taglio del conduttore o del cavo

Il processo della lavorazione dei cavi inizia con la sguainatura o il taglio dei conduttori o dei cavi.

Una lavorazione corretta dei vari cavi e conduttori in termini di dimensioni, forma e isolamento dura nel tempo ed è realizzabile solo con utensili di qualità. Una trasmissione a leva ottimale consente di ridurre al minimo il dispendio di forze e concentra la massima potenza nella zona di taglio.

Tranciatura di conduttori

Separazione di conduttori con tagliacavi  

Tranciatura

Per tagliare cavi e conduttori con range di sezione superiore a 1400 mm2, la scelta ricade sul tagliacavi a cricco. Gli azionamenti demoltiplicati consentono, anche in questo caso, di ridurre al minimo dispendio di forze. Per entrambe le varianti a trasmissione della forza diretta e indiretta le geometrie di taglio appositamente create favoriscono la facilità di movimento garantendo un risultato di taglio ad angolo retto e privo di sbavature.

Spezzonatura a cuneo di conduttori

Separazione del conduttore con utensili da taglio  

Spezzonatura a cuneo

In questo modo è possibile evitare deformazioni indesiderate del cavo. Il processo di taglio appena descritto, denominato anche tranciatura, è descritto nella norma DIN 8588 con il termine generico "taglio". Due lame scorrono in parallelo tranciando (tagliando) il materiale senza doverlo lavorare. La spezzonatura a cuneo è un processo nel quale due lame cuneiformi si muovono contemporaneamente per tranciare il materiale. L'angolo del cuneo di taglio viene selezionato appositamente grande e, di conseguenza, stabile. Oltre all'indurimento dell'utensile anche la zona di taglio viene indurita in modo induttivo. Solo così è possibile tagliare anche materiali estremamente duri, come ad esempio fili armonici e l'acciaio per molle con una resistenza alla trazione fino a 2300 N/mm2 senza danneggiare l'utensile. La spezzonatura a cuneo è principalmente indicata per il taglio di cavi e conduttori.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55