Utensili

Utensili

L'utensile adatto per qualsiasi necessità

I nostri utensili semplificano il vostro lavoro: sono affidabili e maneggevoli.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Dispositivi automatici
    Dispositivi automatici

    Ampia offerta di prodotti composta dagli innovativi utensili automatici per una lavorazione dei conduttori flessibile e conveniente.

  • Utensili manuali
    Utensili manuali

    TOOL fox è il programma completo di strumenti di lavorazione e misurazione per tutte le applicazioni.

Solo con utensili professionali è possibile raggiungere buoni risultati. Scoprite la nostra vasta gamma di utensili per il taglio automatici e di elevata qualità. Tagliare, spelare, crimpare, fissare e misurare: abbiamo lo strumento adatto per ogni esigenza.

I vantaggi

  • Elevata resistenza grazie a componenti e materie prime di alta qualità
  • Funzionalità e flessibilità durante l'utilizzo grazie alla forma ergonomica
  • Maggiore efficienza grazie ad un utilizzo pratico e intuitivo
  • L'ampia gamma di prodotti è in grado di soddisfare ogni esigenza

Qualità testabile in campo

Pinza spelafili di Phoenix Contact  

Utensili ergonomici

Gli utensili di Phoenix Contact sono costituiti da componenti di elevata qualità. Testate i nostri utensili e scoprite le loro caratteristiche:

  • Impugnatura dalla forma ergonomica
  • Forze necessarie ridotte grazie all'ottimale sistema di leva
  • Parti in acciaio rinforzato
  • Qualità nella lavorazione costante anche per utilizzi particolarmente lunghi

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55