Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Semplicità di configurazione ed elevata precisione di regolazione

La rotella zigrinata del relè temporizzato viene regolata con un cacciavite  

Elevata precisione di regolazione grazie alla rotella zigrinata illuminata

I relè temporizzati ETD convincono grazie agli svariati intervalli di tempo selezionabili, dai millisecondi a più giorni. Con il relè inserito, la lettura dei principali parametri avviene con la massima comodità.

I tempi e le funzioni possono essere regolati rapidamente:

  • Tramite gli interruttori rotanti sulla parte anteriore della custodia, nel caso dei relè multifunzione
  • Tramite la rotella zigrinata, nel caso dei relè temporizzati estremamente stretti

 

Impiego universale

I relè temporizzati ETD multifunzione possono essere impiegati in applicazioni presenti in tutto il mondo grazie all'alimentatore universale integrato adatto a tensioni da 24 a 240 V.

Risparmio di tempo e spazio

Relè temporizzato stretto, solo 6,2 mm di larghezza  

I relè temporizzati compatti consentono di risparmiare fino al 70 percento di spazio nel quadro elettrico

I relè temporizzati estremamente stretti presentano una larghezza di 6,2 mm e consentono di risparmiare fino al 70 percento di spazio rispetto ai relè temporizzati tradizionali.

Con l'impiego dei jumper della serie di accessori PLC è possibile ridurre notevolmente i tempi di cablaggio.

Collegate i relè temporizzati estremamente stretti anche ai relè PLC nella stessa custodia e installate i dispositivi in modo semplice e veloce utilizzando i jumper e il cablaggio di sistema.

Segnalazione di errore e disattivazione mirata

Contatti di scambio a potenziale zero  

Contatti di scambio a potenziale zero come uscite di segnalazione e di commutazione

I relè temporizzati multifunzione sono dotati di due uscite con contatto di scambio a potenziale zero. In tal modo, consentono la segnalazione a un controllo open loop degli errori che si verificano oppure la disattivazione mirata di determinate parti dell'impianto.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55